Wearables
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Heben Sie Ihr Wearable-Design auf die nächste Stufe – mit Lösungen von Infineon für Sensorik, RF, Stromversorgung, Wireless Charging und Sicherheit
Eine Vielzahl an Geräten überwachen verschiedene Aktivitäten und Informationen. Wenn Sie beispielsweise bei einem Telefonat das Smartphone in der Hand halten, ist keine andere Aktivität mehr möglich. Kennen Sie das? Ein Wearable löst dieses Problem und bringt innovative Features zur Überwachung von Gesundheit und Fitness mit sich. Die praktischen Alltagshelfer werden bequem am Körper getragen und lassen sich je nach Anwendung für verschiedenste Zwecke nutzen. Außerdem können Wearables Ihre gesundheitliche Verfassung überwachen und Ihre Alltagsaktivitäten aufzeichnen.
Beim Design eines Wearables kommt es auf die Größe, bequeme Tragbarkeit und eine einfache Nutzung an. Messgenauigkeit, eine lange Lebensdauer und Stabilität sind weitere wichtige Anforderungen. Da Wearables die Bewegungen des Trägers in unterschiedlichsten Bedingungen aufzeichnen, müssen Komponenten eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweisen und eine präzise Bewegungserkennung zuverlässig unterstützen. Schlussendlich ist ein Wearable nur dann funktional, wenn es sicher und effektiv, unter wechselhaften Umweltbedingungen und variablen Tragepositionen, funktioniert. Mit dem umfassenden Produkt-Portfolio und den Applikationslösungen von Infineon können Ihre Designs all diese Anforderungen erfüllen.
Mit kleinen, energiesparenden Sensoren hat Infineon dazu beigetragen, die Wearables-Technologie nach vorne zu bringen. Sie ermöglicht eine hochwertige Überwachung von Gesundheit, körperlichen Aktivitäten und sportlicher Betätigung und spielt damit eine wichtige Rolle in den Bereichen Bildung und Gaming sowie Wellness, Fitness und Gesundheit. Das RF-Portfolio von Infineon ermöglicht beste Konnektivität und Standortbestimmung, sodass der Nutzer Freunden und Familie näher sein kann. Kabelloses Laden ist eine große Erleichterung im Alltag, laden sich die Geräte doch fast „wie von selbst“. Da Wearables Nutzerdaten zu Gesundheit Fitness sammeln, muss hohe Datensicherheit zum Schutz der Privatsphäre höchste Priorität genießen. Mit den integrierten Hardware-Sicherheitslösungen von Infineon sind Nutzerdaten auf Wearables zuverlässig geschützt. Infineon arbeitet an neuen innovativen Anwendungsfällen der Gesundheitsüberwachung mit dem 60GHz-Radarchip von Infineon zur Messung von Blutdruck und anderen Vitalparametern.
Wristband
Auf der nachstehenden Abbildung sehen Sie die häufigsten Anwendungsfälle für Smart Bands.
Smartwatch
Auf der nachstehenden Abbildung sehen Sie die häufigsten Anwendungsfälle für Smartwatches und Fitness-Uhren.
On-Demand Webinar: Memory Solutions for wrist-worn devices
This webinar will teach you about functional design blocks and innovative use cases for wearables enabled by our broad product portfolio. Get an overview of memory solutions, and how it is superior to the competition and understand the details of NOR Flash technology with SEMPER™ Nano, typical design challenges for NOR Flash, and how SEMPER™ Nano can fulfill these requirements.
By watching this eLearning you will:
- Get to know the USB-C evolution and USB-C key trends.
- Learn EZ-PD™ PMG1 advantages, portfolio and characteristics.
- Get familiar with Modus Toolbox™ firmware development environment.