Verteilergetriebe für bürstenlosen Gleichstrommotor
Leistung und Sicherheit auf einer neuen Stufe
Ein Verteilergetriebe im Antriebsstrang eines Vierrad- (4WD) oder Allradantriebssystems (AWD) hat die Aufgabe, die Kraft zwischen der Vorder- und der Hinterachse aufzuteilen. Einige Fahrzeuge sind mit einem aktiven Verteilergetriebe ausgerüstet, das sich an die Fahrbedingungen, beispielsweise beim Fahren im Gelände, anpasst. Dadurch sinkt der Kraftstoffverbrauch, und die Fahrdynamik wird verbessert.
Design nach den Anforderungen des Marktes
Der Automobilmarkt entwickelt sich heute schneller denn je, und die Erwartungen der Fahrzeughersteller und Verbraucher waren noch nie so hoch. Auch für die Konstruktion von Verteilergetrieben ergeben sich daraus zahlreiche Herausforderungen, darunter: Mehr Aktivierungszyklen über die Systemlebensdauer, der vermehrte Einsatz von bürstenlosen Gleichstrommotoren (wegen ihrer Langlebigkeit und dynamischen Leistung) sowie höhere Anforderungen an die Fahrsicherheit und die funktionale Sicherheit der Systemkomponenten. Aus diesem Grund kommen in erfolgreichen Verteilergetriebe-Designs hochwertige Komponenten zum Einsatz, die:
- ISO 26262-konform sind
- sichere Kommunikation und sicheren Betrieb bei hohen Temperaturen unterstützen
- bürstenlose Gleichstrommotoren antreiben können.
Mit Halbleiterkomponenten und-lösungen, die all diese Voraussetzungen erfüllen, halten Ihre Designs höchsten Ansprüchen stand und setzen sich vom Wettbewerb ab.