24-GHz-Radar für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen
Höhere Produktivität, höhere Sicherheit
Moderne Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen sind mit Radarsystemen ausgestattet, um Produktivität, Energieeffizienz und Sicherheit zu optimieren. Mit der immer schneller wachsenden Weltbevölkerung steigt auch die Nachfrage nach höheren Ernteerträgen und der Zeitdruck in Bauprojekten. Die Anforderungen an die Nutzfahrzeuge, die auf den Feldern und Baustellen zum Einsatz kommen, und an die darin verbauten Systeme, sind extrem hoch.
Erkennt beispielsweise ein 24-GHz-Radarsystem an Bord eines Nutzfahrzeugs einen großen Stein in seinem Arbeitsbereich, informiert es den Fahrer, sodass er entsprechend reagieren kann. Wenn ein Traktor beginnt, im Schlamm einzusinken, signalisiert ein mit einem 24-GHz-Radarsystem ausgestatteter Anhänger dem Traktor, zu beschleunigen, damit er durchziehen kann. Ein 24-GHz-Radar hilft außerdem bei der Erkennung potenziell gefährlicher Situationen für den Fahrzeugführer oder für Fußgänger oder Arbeiter in der Nähe und hält das Fahrzeug an, bevor es zu einem Unfall kommt. Diese Präzisionssysteme ermöglichen es, Ertragsmengen und Arbeitsleistung zu maximieren und gleichzeitig die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. 24-GHz-Radarsysteme für Nutzfahrzeuge müssen extrem zuverlässig und robust sein, Kosteneffizienz spielt aber eine ebenso wichtige Rolle.
Systemdiagramm: 24-GHz-Radar für Nutzfahrzeuge
Ihre Vorteile mit Halbleitern von Infineon
Entscheiden Sie sich für hochwertige Komponenten und Lösungen aus dem umfangreichen Produktangebot von Infineon, und entdecken die zahlreichen Vorteile für Ihre 24 GHz-Radarprojekte für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen. Im Rahmen unserer AURIX™-Produktfamilie bieten wir bei Infineon eine komplette 24-GHz-Radarlösung für Nutzfahrzeuge an. Unsere integrierten Mikrocontroller mit viel Speicherplatz helfen Ihnen dabei, Ihre Entwicklungskosten zu senken. Mit unseren Referenz-Designs können Sie zusätzlich Zeit und Kosten sparen und profitieren von bewährten Vorteilen für Ihre Lösung.
Mit Infineon schaffen Sie beste Voraussetzungen für Ihr Radardesign. Sehen Sie sich jetzt gleich unser Systemdiagramm eines 24-GHz-Radars für Nutzfahrzeuge an.