Fahrzeugsicherheit - Fahrvertrauen
Automotive Wireless solutions by Cypress
Cypress Semiconductor has become part of Infineon Technologies: Its product range is a perfect match. Infineon now offers the industry’s most comprehensive portfolio for linking the real with the digital world – comprising an unparalleled range of hardware, software and security solutions for the connected age.
Strengthening the link between the real and the digital world
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Auf dem Weg zum autonomen Fahrzeug
Infineon ermöglicht Fahrzeugsicherheitssysteme
Fahrzeuge werden zunehmend mit ihrer Umgebung vernetzt – dadurch ergeben sich zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten, die der gesamten Fahrzeugarchitektur zu Gute kommen.
Hervorragende Beispiele für diese neuen Technologien sind die Fahrzeug- zu Fahrzeugkommunikation und halb- oder vollautonomes Fahren. Mithilfe dieser technischen Errungenschaften lassen sich schätzungsweise bis zu 90 % der tödlichen Verkehrsunfälle vermeiden. Zusätzliche Umgebungsinformationen helfen, die Fahrstrategie zu verbessern und somit den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Der permanente drahtlose Zugriff auf das Fahrzeug ermöglicht neue Geschäftsmodelle, z. B. Remote-Softwareupdates, wodurch in Zukunft kostenintensive Rückrufaktionen vermieden werden können.
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Der externe Zugriff auf das Fahrzeug erhöht zugleich das Risiko von kriminell motivierten Manipulationen. Externe Angriffe (z. B. über Mobiltelefon, Bluetooth oder WLAN) wurden bereits in mehreren Publikationen vorgestellt. Die Halbleiterlösungen von Infineon ermöglichen den Einbau von Fahrzeugsicherheitssystemen, die sowohl das Privateigentum (inklusive personenbezogene Daten) als auch Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer schützen. Zusätzlich helfen unsere Lösungen dabei die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden auf dem Weltmarkt zu sichern.
Automotive Security Portfolio-Übersicht
Wir haben das richtige Level an Sicherheit
Infineon ist seit 15 aufeinanderfolgenden Jahren weltweiter Marktführer für Sicherheits-Mikrokontroller und blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie zurück. Unser Portfolio an kostenoptimierten Fahrzeugsicherheitslösungen kann sich sehen lassen: Unser Produktangebot umfasst sowohl Hardwarekomponenten wie 32-Bit-Mikrokontroller mit integrierten Hardware-Sicherheitsmodulen (SHE oder HSM), SIM-Karten und spezielle Sicherheitscontroller als auch zugehörige Softwarepakete. Dadurch können die jeweiligen Schutzmechanismen und die damit verbundenen Kosten individuell angepasst und exakt an die Sicherheitsanforderungen einer bestimmten Anwendung angeglichen werden. Kunden profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit der Analyse von Bedrohungs- und Angriffsszenarios, mit Sicherheitszertifizierungen wie ISO/IEC 15408 (Common Criteria) sowie von einem umfassenden Portfolio an Hard- und Softwarepatenten. Hierbei setzen wir konsequent auf bewährte Informationssicherheitsstandards wie AES-128, ECC-256, SHE, EVITA HSM und TPM. Dadurch sinkt das Risiko und der Integrationsaufwand für die OEMs, deren Lieferanten und Sublieferanten.
Car Security - What are the challenges and chances?
What are the challenges faced by automakers and their suppliers? What impact does this have on standardisation and normalisation? What role do semiconductor manufacturers like Infineon play in that context? How can the legislator protect personal data in the car?
Car Security - Communication in the car
To what extent does Information security matter for the Driver or the vehicle? How do semiconductor Technologies secure communication processes in the car? Are different semiconductor Solutions needed?
Car Security - Why is Infineon the perfect partner?
What distinguishes Infineon from other manufacturers in the area of security and automotive? Which future developments does Infineon expect for cars? What influence do the increased security requirements have on Infineon’s products?
Secured for Industrial networks with OPTIGA™ TPM 2.0
OPTIGA™ TPM is a standardized, feature-rich security solution which protects the integrity and authenticity of devices and systems in automotive ECUs. It builds on proven technologies and supports the latest TPM 2.0 standard
Security Solutions with AURIX™ and XMC™
The AURIX™ 32-bit microcontroller family is a highly scalable security portfolio that supports the latest EVITA-based standard for automotive security requirements. AURIX™ is a trusted anchor that connects a car’s network to the outer world.
Reliable eCall based on high quality security controllers
eCall - the emergency call solution for cars - is required by law for new cars in the EU from 2018 on. Telecom providers, car manufacturers and car drivers need secured and high quality solutions they can rely on. Watch this video to see the advantages of Infineon’s SLI security controllers for SIM cards in connected cars.
Blockchain Security 2Go
Maximizing blockchain security with hardware-based security tokens. Infineon provides a fast and easy way to build best-in-class security into your blockchain system design from scratch.
In-vehicle emergency call (eCall)
Secured and reliable network authentication for cellular communication with SLI 97-based embedded SIM.
OPTIGA™ TPM for automotive security
Infineon is the first supplier worldwide to offer an automotive-qualified TPM. Infineon’s OPTIGA™ TPM offers a variety of features to protect automotive functions against malicious attacks. It brings easy to integrate, easy to use and easy to maintain security to your car.
Secured software updates over the air (SOTA)
Introduction to secured software updates over the air (SOTA)
Description:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
Description:
- Understand how hackers use the CAN bus to interfere with in-vehicle communication
- Be aware of how Infineon’s AURIX™ microcontrollers support secure CAN communication
Description:
- Be aware of the growing market for connected cars
- Recognize how connectivity poses a challenge to security
- Understand how the 1st Generation AURIX™ Hardware Security Module (HSM) works, its key features and applications
Description:
- Identify common security threats to modern cars
- Understand how OPTIGA™ TPM can help automotive systems achieve a high level of security and their applications in different use cases in various host environments
Description:
- Indicate the trends, market segments and Infineon products aimed at each segment
- Identify the major players and Infineon’s main strengths in relation to each competitors.