汽车安全 – 驾驶信赖
综述
请选择一个子分类
为自动驾驶汽车铺平道路
车辆同其环境间日益增长的互相依赖性为跨车辆革新提供了大量机会。
这些新技术的杰出例子是车对车通信和半自动或全自动驾驶汽车。据估计,这些技术将帮助避免高达 90% 的交通事故死亡率。另外,环保信息可以帮助改进驾驶策略,从而降低燃油消耗。同时,对汽车的永久无线访问打开了实现新商业模式的机会,如远程软件更新,它可以减少成本高昂的召回。
英飞凌帮助实现汽车安全系统
只要有光的地方就有黑暗。从外部访问车辆会显著增加黑客攻击的风险。众多消息都讨论并说明了外部攻击事件(例如通过手机、蓝牙或 Wi-Fi)。通过英飞凌的半导体解决方案,您可以安装汽车安全系统。这些类型的安全系统可以保护全球市场、资产、私人数据中的公平竞争,并且最后但同样重要的是,它们可以保护用户在驾车途中的生命安全。
作为安全微控制器全球市场中连续 15 年的领军者加上汽车领域所积累的 40 多年经验,英飞凌提供广泛的高性价比汽车安全解决方案。产品系列包括硬件器件,如含嵌入式硬件安全模块的 32 位微控制器、SIM 卡和安全元件,以及相关的软件包。这允许定制安全级别,从而准确地定制相关成本,以满足对特定应用的保护需求。凭借诸如 ISO/IEC 15408(通用标准)的安全认证,客户可受益于我们在威胁与攻击情境分析以及广泛的软硬件专利产品系列方面数十年的经验。英飞凌一直采用成熟的行业标准(如,AES-128、ECC-256、SHE、EVITA HSM 和 TPM),以减少整合工作并降低 OEM 及其各级供应商所面临的风险。
视频
培训
Description:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
Description:
- Understand how hackers use the CAN bus to interfere with in-vehicle communication
- Be aware of how Infineon’s AURIX™ microcontrollers support secure CAN communication
Description:
- Be aware of the growing market for connected cars
- Recognize how connectivity poses a challenge to security
- Understand how the 1st Generation AURIX™ Hardware Security Module (HSM) works, its key features and applications
Description:
- Identify common security threats to modern cars
- Understand how OPTIGA™ TPM can help automotive systems achieve a high level of security and their applications in different use cases in various host environments
Description:
- Indicate the trends, market segments and Infineon products aimed at each segment
- Identify the major players and Infineon’s main strengths in relation to each competitors.
支持