- eFuses
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
- TC39xXX/XP
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- Automotive body electronics
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
- Automotive zonal architecture
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
- DRIVECORE™ for automotive software development
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
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Infineon erweitert Stromschutz-Portfolio für 48-V- und zukünftige 400- und 800-V-KI-Rechenzentren
Infineon erweitert Stromschutz-Portfolio für 48-V- und zukünftige 400- und 800-V-KI-Rechenzentren
Market News
München, 09. Oktober 2025 – Die Infineon Technologies AG hat ihre 48-V-Smart-eFuse-Familie sowie ein Referenzboard für Hot-Swap-Controller für 400-V- und 800-V-Leistungsarchitekturen in KI-Rechenzentren auf den Markt gebracht. Damit können Entwickler eine zuverlässige, robuste und skalierbare Lösung zum Schutz und zur Überwachung des Energieflusses realisieren.
Mit der Erweiterung des Strompfadschutz-Portfolios unterstützt Infineon die wachsenden Anforderungen an Schutzlösungen für aktuelle und zukünftige Hochleistungs-KI-Server-Ökosysteme von 48 bis ±400 V und 800 V. Smarte eFuses sowie die Hot-Swap-Controller-Technologie sind in Hochleistungs-Computing-Umgebungen notwendig, um Monitoring zu ermöglichen, Störungen zu reduzieren und die Serververfügbarkeit zu maximieren – ein zunehmend wichtiger Faktor, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu minimieren.
„Um eine hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Leistungsdichte und ein einfaches Design in KI-Rechenzentren zu erreichen, sind fortschrittliche Stromschutzlösungen wie eFuse und Hot-Swap-Controller unverzichtbar, da Ausfallzeiten sich direkt auf den Umsatz, die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Effizienz auswirken“, sagt Magdalene Boebel, Senior Vice President und Business Line Head of Power System IC bei Infineon. „Mit dem umfassenden Portfolio an Stromschutzlösungen von Infineon können Systementwickler selbstbewusst KI-Rechenzentren der nächsten Generation mit höchstem Schutzniveau entwickeln, um die Serververfügbarkeit zu maximieren und eine optimale Leistungsfähigkeit zu erzielen.“
Einführung der für 48 V optimierten eFuse-IC-Familie
Die eFuse-ICs XDP730, XDP720 und XDP721/22 von Infineon sind eine wichtige Komponente in 48-V-Stromversorgungssystemen aktueller KI-Rechenzentren. Sie schützen vor Überstrom und anderen strombedingten Fehlern und sorgen für einen zuverlässigen und effizienten Energiefluss vom Netz zum Prozessor. Die eFuses integrieren zahlreiche Funktionen, darunter einen digitalen Schutzcontroller, einen OptiMOS™-FET, einen Gate-Treiber und einen Stromsensor. Darüber hinaus ermöglichen die Bauteile Hot-Swapping, das Anschließen oder Trennen von IT- und Stromversorgungsbauteilen an den Gleichstrombus, während das System in Betrieb bleibt. Die eFuses reagieren extrem schnell auf Überstrom- oder Kurzschlussereignisse, bieten Schutz für die Gerätschaften und liefern Echtzeit-Telemetriedaten wie Spannung, Strom, Energie und Leistung sowie Informationen zu Fehlern und Anomalien.
Hot-Swap-Controller-Referenzdesign für 400 V und 800 V
In Hochvoltsystemen mit 400 V und 800 V wird Hot-Swapping aufgrund des hohen Energiebedarfs zunehmend anspruchsvoll. Aus diesem Grund hat Infineon das Referenzdesign REF_XDP701_4800 für Hot-Swap-Controller auf den Markt gebracht, das speziell für zukünftige 400-V-/800-V-Rack-Architekturen optimiert ist. Das Referenzdesign basiert auf dem markt- und anwendungserprobten XDP™-Hot-Swap-Controller – einer wichtigen Sicherheitskomponente in den Stromversorgungssystemen künftiger KI-Rechenzentren. Unter allen Hochvolt-Leistungstechnologien, die für den Betrieb an einem Gleichstrombus geeignet sind, bietet der für 1200 V ausgelegte CoolSiC™ JFET™ die beste Kombination aus R(DSon)*A-Leistungswert und Robustheit für den Einsatz als Hot-Swap-Bauteil.
In Kombination mit der 1200-V-SiC-JFET-Technologie von Infineon ermöglicht der digitale Hot-Swap-Controller die Steuerung des Bauteils im linearen Modus. Dadurch arbeitet das Stromversorgungssystem sicher und zuverlässig, ohne bei Überspannungsereignissen beschädigt oder beeinträchtigt zu werden. Das vereinfachte Design und die reduzierte Bauteilanzahl der Hot-Swap-Controller von Infineon ermöglichen eine effiziente Stromversorgung und reduzierte Ausfallzeiten in KI-Rechenzentren. Mit dem neuen Referenzboard für Hot-Swap-Controller können Entwickler die optimale Steuerkurve für den Einschaltstrom programmieren, basierend auf der SOA (Safe Operating Area) des Bauteils, und eine nominale thermische Verlustleistung (Thermal Design Power; TDP) von 12 kW bereitstellen.
Durch die Maximierung der Serververfügbarkeit und die Verringerung strombedingter Ausfälle unterstützen die Stromversorgungs- und Schutzlösungen von Infineon Betreiber von KI-Rechenzentren dabei, die Betriebszeit zu maximieren, ihre Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer ihrer Ausrüstung in einem nachhaltigeren KI-Ökosystem zu verlängern. Dank eines starken Partnernetzwerks arbeitet Infineon eng mit namhaften Kunden zusammen, um diese Lösungen zu entwickeln und einzusetzen. So wird dafür gesorgt, dass sie den spezifischen Anforderungen von KI-Rechenzentren gerecht werden.
Verfügbarkeit
Muster der smarten eFuse-ICs XDP730, XDP720, XDP721 und XDP722 sind ab sofort erhältlich. Mehr Informationen finden Sie hier.
Der REF_XDP701_4800 befindet sich derzeit in der Sampling-Phase. Weitere Informationen finden sie hier.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Infineon hat das Referenzdesign REF_XDP701_4800 für Hot-Swap-Controller vorgestellt, das für zukünftige 400-V-/800-V-Rack-Architekturen optimiert ist.
JPEG
2126x1899 px
Infineon eFuses sind zum Überlastungsschutz und anderen strombezogenen Fehlern entwickelt und gewährleisten einen zuverlässigen und effizienten Stromfluss.
JPEG
2126x1329 px
Information Number : INFPSS202510-002
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300