Abfallmanagement
Die wesentlichen Aspekte unseres nachhaltigen Abfallmanagements sind naturgemäßdie Vermeidung von Abfall und der Werterhalt der von uns genutzten Ressourcen durch Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft.
Wir bei Infineon wissen, wie wichtig das Abfallmanagement ist, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Minimierung des Abfallaufkommens in allen Infineon-Betrieben weltweit. Wir halten uns an die Abfallhierarchie und legen großen Wert auf die Vermeidung und Reduzierung von Abfall. Bei Abfällen, die nicht vermieden werden können, setzen wir auf die Rückgewinnung von Materialien durch Recycling. Wo Recycling nicht möglich ist, wird der Abfall einer Verbrennung mit thermischer Energierückgewinnung zugeführt, mit dem Ziel, die Deponierung zu minimieren. In allen Fällen halten wir uns an die geltenden Abfallwirtschaftsvorschriften.
Infineon verfolgt einen Ansatz, der darauf abzielt, die positiven Umweltauswirkungen seiner Geschäftsaktivitäten im Bereich der Abfallwirtschaft zu nutzen und zu verstärken. Dieser Ansatz ist in unserer übergreifenden CSR-Policy verankert, die den Rahmen für verantwortungsvolles und nachhaltiges unternehmerisches Handeln vorgibt.
Infineons Strategien und Maßnahmen im Abfallmanagement werden auch durch unser ISO 14001-zertifiziertes Infineon Integrated Management Program for Environment, Energy, Safety and Health (IMPRES) umgesetzt. Im Bereich des Abfallmanagements umfasst IMPRES die Identifizierung und Bewertung von Abfallströmen, die Definition von Reduktions- und Wiederverwendungszielen, die Entwicklung von Managementprogrammen und -prozessen sowie die Sicherstellung der Rechtskonformität und kontinuierlichen Verbesserung. Im Rahmen von IMPRES werden regelmäßig Abfallprüfungen durchgeführt, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Abfallleistung zu ermitteln und auf Standortebene Aktionspläne für Abfallvermeidung, -wiederverwendung und -verwertung zu erstellen. Darüber hinaus werden quantifizierte Ziele für die Abfallverringerung anhand von Indikatoren für die Betriebsintensität festgelegt und regelmäßig im Rahmen der ISO 14001-Managementprüfungen überprüft, um eine kontinuierliche Verbesserung der Abfallleistung zu erreichen.
Wir gehen verantwortungsvoll mit Abfällen um und schonen Ressourcen
Der Großteil der Abfälle bei Infineon stammt aus den Produktionsprozessen und umfasst eine Vielzahl von Materialien. Die wichtigsten Abfallströme, die in unseren Betrieben anfallen, sind Chemikalien- und Prozessrückstände, Siliziumschlämme, Siedlungsabfälle (hausmüllähnliche Abfälle) und Verpackungsabfälle
Jede dieser Abfallkategorien wird durch Praktiken gehandhabt, die die Einhaltung der lokalen Vorschriften und die Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitszielen von Infineon sicherstellen. Für gefährliche Abfallarten - wie konzentrierte Säuren, Lösungsmittel und Siliziumschlämme - werden spezielle externe Behandlungsverfahren in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften eingesetzt, um schädliche Auswirkungen zu neutralisieren, wertvolle Nebenprodukte zurückzugewinnen und die Wiederverwendung von Materialien zu ermöglichen.
Nicht gefährliche Abfallströme, einschließlich Siedlungs- und Verpackungsabfälle, werden durch Programme zur Abfallreduzierung, zum Recycling, zur Wiederverwendung und zur Verwertung behandelt, mit dem Ziel, Materialien von Deponien fernzuhalten. Indem wir die Zusammensetzung unserer Abfallströme bestimmen und gezielte Managementstrategien entwickeln, stellt Infineon sicher, dass das Abfallaufkommen minimiert wird, der Wert der Ressourcen erhalten bleibt und die Umweltauswirkungen in unseren Betrieben reduziert werden.
Wir verpflichten uns
Unsere Strategie für ein nachhaltiges Abfallmanagement konzentriert sich auf die Verbesserung der Ressourceneffizienz, die Förderung von Kreislaufprozessen und die kontinuierliche Verringerung von Abfällen aus unseren eigenen Betrieben. Abfälle, die nicht vermieden werden können, werden bereits am Entstehungsort getrennt. Wir stellen sicher, dass diese Abfälle getrennt gesammelt und anschließend von externen Spezialisten verarbeitet werden.
Infineon setzt auch innerhalb der eigenen Produktion nachhaltige Praktiken um. Diese Maßnahmen reduzieren nicht nur den Abfall, sondern auch den gesamten Ressourcenverbrauch. Beispiele hierfür sind die Wiederverwendung von Waferboxen, chemisches Recycling und andere innovative Wiederaufbereitungsmethoden, wie zum Beispiel die folgenden:
- Ein Wiederverwendungsprozess für unsere Hartplastik-Transportboxen für Wafer wurde an allen relevanten Frontend-Standorten eingeführt. Die Boxen werden zur Wiederverwendung an die Lieferanten zurückgegeben.
- An unseren Produktionsstandorten ermöglichen prozessintegrierte Lösungsmittelrückgewinnungs- und -reinigungssysteme die Rückgewinnung von Lösungsmitteln, ihre technische Requalifizierung und ihre Wiederverwendung in Produktionsprozessen. Infolgedessen werden jährlich mehr als 1 000 Tonnen Lösungsmittel zurückgewonnen und wiederverwendet, wodurch die Entstehung gefährlicher Abfälle an der Quelle verringert und die Kreislaufwirtschaft unterstützt wird.
- Darüber hinaus ermöglicht unser optimierter Herstellungsprozess die Rückgewinnung von Wafern und die mehrfache Wiederverwendung von Testwafern, so dass die Materialien vor der externen Wiederaufbereitung wiederholt verwendet werden können, wodurch Rohstoffabfälle an der Quelle vermieden werden.
Wir unternehmen etwas
Im Rahmen des IMPRES-Programms bewertet Infineon regelmäßig seine Abfallentsorgungsdienstleister, um sicherzustellen, dass sie sowohl die internen Richtlinien als auch die gesetzlichen Vorschriften einhalten und zur Behandlung der entsprechenden Abfallkategorien berechtigt sind. Jeder Standort führt jährlich ein Audit seiner Abfallmanagementprozesse durch. Die Audits der Entsorgungsdienstleister werden auch auf Standortebene durchgeführt, je nach Abfallkategorie auch mehrmals im Jahr. Dabei werden gültige Zertifizierungen überprüft, die Einhaltung sicherer Handhabungs-, Transport- und Entsorgungspraktiken sichergestellt und die Rückverfolgbarkeit von Abfällen entlang der gesamten Entsorgungs- oder Recyclingkette bewertet.
Die Leistung des Abfallmanagements, einschließlich des Recyclings und der Vermeidung von Deponien, wird von unabhängiger Seite durch die ISO 14001-Zertifizierung überprüft, die regelmäßige Audits durch Dritte zu den Abfallströmen und Behandlungsmethoden an den Infineon-Produktionsstandorten umfasst.
Darüber hinaus ergänzen wir unsere Bemühungen zur Abfallreduzierung durch regelmäßige Sensibilisierungskampagnen, Mitarbeiterschulungen, Initiativen zur Abfallvermeidung und -optimierung und fördern so eine Kultur der Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung innerhalb unserer Organisation.
Werfen Sie einen Blick in unseren Nachhaltigkeitsbericht.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.