Lösungen für Modulwechselrichter

Modulwechselrichter wandeln den Strom an einzelnen Photovoltaik-Panels (PV-Panels) um und sind in der Regel für 400 Watt (einzelne PV-Panels) bis zu 1,5 kW (mehrere PV-Panels) ausgelegt. Typische Modulwechselrichter arbeiten in zwei Stufen.
Zunächst wandelt die DC-DC-Stufe (Booster) die variable Gleichspannung in eine feste Gleichspannung (in der Regel 40 V bis 60 V) um. Gleichzeitig wird die von den PV-Panels gewonnene Energie mittels MPPT (Maximum Power Point Tracking) optimiert (typische Schaltfrequenz FSW = 100 kHz). Anschließend wandelt die DC-AC-Wechselrichterstufe den Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom (1Φ) um. Im Gegensatz zu Strangwechselrichtern werden Modulwechselrichter an ein, zwei oder vier PV-Panels angeschlossen, das MPPT-Tracking wird für jedes PV-Modul separat durchgeführt.
Podcast4Engineers: Solar

Photovoltaic systems – commonly known as solar power – are driving the shift from fossil fuels and bringing us closer to having abundant, green energy. Innovative and reliable power semiconductors and inverter technologies ensure that harnessing solar power is more convenient, efficient, and attractive.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)

Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Sonnenenergie nutzen? (EN)

In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Solaranwendungen. Informieren Sie sich über unser Angebot für die einzelnen Wechselrichtertypen – vom Modulwechselrichter über den Zentralwechselrichter bis zum Strangwechselrichter. Holen Sie sich Empfehlungen für Ihre Anwendung, und lassen Sie sich ihr kundenspezifisches Modul von uns erstellen – in nur fünf Monaten.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind

In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Infineon’s Easy family’s tremendous growth in the past few years led Easy modules to become even more flexible and scalable in key areas, such as voltage class and topologies.
As a result, Easy modules are widely used, not only in industrial applications but also in automotive applications.
To continue the successful momentum created by Easy 3B, “the big brother of the family”, Infineon has successfully developed the Easy 4B package, extending the package’s capabilities even further!
The EasyPACK™ 4B is now the largest package in the Easy family, with three DCB substrates.

Let’s learn more about how solar inverters work, from the ones we have in our houses, to the ones that are applied in major factories. We will also see how Infineon innovates in power semiconductors for solar inverter technology and how that can help with reducing costs and time to market.

In this module, we will have a look at different solar inverter trends and how the technology is evolving.
And afterwards, we will see what Infineon’s comprehensive solutions for the positioning of solar applications are.
Webinars

Key takeaways:
- Learn about the application and power semiconductor requirements for solar, wind and energy storage systems
- Understand how Infineon responds to the trends in the market of renewable energies and storage systems, e.g. inverter integration with CoolSiC™ MOSFETs
- Get an overview of different solution offerings for solar, wind and energy storage systems

Join the webinar to learn about the positioning of SiC for in solar and energy storage applications. We will talk about the benefits of using Infineon’s Silicon Carbide MOSFET for solar and energy storage power conversion supported by real application examples.
In joining the webinar you will get a better understanding of the main technology trends in solar inverters.
The trend toward smart homes and connected systems demands a common communication interface between all home appliances and a PV inverter to enable a better balance between energy generation and consumption.
The main objective of this webinar is to explain the key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems up to 30 kW output power.
Key Takeaways
1. Discover key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems
2. Examine key drivers and technological requirements in the trend toward higher integration and fan-less operation
3. Explore the role of the PV inverter in the context of the smart home
Keywords: Silicon carbide, SiC, power density, bidirectional, power conversion, efficiency, energy, solar, storage, cost-effective, cost-effective power density, bidirectional power flow capability, high-efficiency power conversion