これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

TLE5009A16 E1200

生産終了
XENSIV™ - TLE5009A16 E1200 angle sensor, single-die, ISO 26262 ready

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5009A16 E1200
TLE5009A16 E1200

Product details

  • ISO 26262
    ready
  • インターフェース
    Analog
  • パッケージ
    SMD
  • ファミリー
    Angle Sensors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    GMR
  • 温度
    -40 °C to 125 °C
  • 磁界
    21 mT to 50 mT
  • 電源電圧
    -0.5 V to 6.5 V
  • 電源電圧 ((V))
    -0.5-6.5
OPN
TLE5009A16E1200XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 2500
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 2500
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
XENSIV™ TLE5009A16 E1200 angle sensor for automotive & non-automotive applications. GMR variants offer high accuracy for BLDC motors & EPS. AMR variants with 0.1° accuracy for pedals, levers & BLDC motors. Fast start-up & low power consumption. Available in single/dual die GMR & AMR. Functional safety, safety manual & analysis summary report available on request.

機能

  • GMR principle
  • Separate supply pins for top and bottom
  • Low current consumption & quick start up
  • 360° measurement revolution counter
  • Optimized for circuits with 3.3 V or 5 V
  • Air gap immune MR sensing principle
  • Pre-amplified output signals
  • Diverse red. comb. of GMR+AMR sensor
  • High accuracy: 0.1° angle error

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }