MOTIX™ | Integrated Full-Bridge ICs
MOTIX™ full-bridge ICs provide space savings, optimized diagnostic and reliable protection against overtemperature, overcurrent and short circuits. They are designed for the control of DC motors, inductive and resistive loads. Infineon offers devices dedicated for automotive applications (AEC-Q100 qualified) and for industrial applications.
Die MOTIX™ Vollbrücken IC Serie, BTM90xx, bildet eine neue kostenoptimierte Produktfamilie mit vier Varianten, die für verschiedene Applikationsfelder ausgewählt werden können. Sie skalieren von einer Stromgrenze von mindestens 10 A bis mindestens 20 A und werden in Kürze in Q3 2024 auf den Markt kommen. Die beiden SPI-Varianten, BTM9011EP und BTM9021EP, unterstützen zusätzlich u.a. mit Daisy-Chain-Betriebsmöglichkeit.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie dieser Seite folgen, indem Sie auf den Button oben rechts klicken, und die neuesten Nachrichten und Updates erhalten.

- Know the MOTIX(TM) BTM90xx product family
- Be acquainted with the product features and application configurations
- Learn to select the proper variants for specific applications