Robotik
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Bringen Sie Ihre Roboter mit Technologie und Know-how auf das nächste Level

Die Robotik-Branche boomt und schafft eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in Fertigung, Logistik und anderen Bereichen. Moderne Roboter erkennen ihre Umgebung und können in dieser navigieren. Sie arbeiten mit Menschen zusammen und erlernen eigenständig die Fähigkeiten, die sie zur Durchführung einer Aufgabe brauchen. Obwohl Roboter immer mehr können, sind sie immer einfacher zu bedienen. Außerhalb ihres traditionellen Einsatzbereichs hinter einem Sicherheitszaun unterstützen und vereinfachen diese Roboter eine Vielzahl konventioneller und neuer Anwendungen.
All dies wäre ohne hochwertige Halbleiterlösungen nicht möglich. Ob in einem Industrieroboter, einem Cobot oder einem fahrerlosen Transportsystem (FTS, im Engl. „Automated Guided Vehicle“, AGV): Intelligente Halbleiter sind die wichtigsten Voraussetzungen für alle wichtigen Robotik-Funktionen von der Sensorik und Bewegungssteuerung bis hin zur funktionalen und allgemeinen Sicherheit.
Unsere Erfahrung, Ihr Vorteil

Als führender Lieferant von Robotik-Komponenten und durch unsere intensive Nutzung von Robotern in unseren eigenen Fabriken haben wir für uns als Infineon eine einzigartige Position auf dem Markt geschaffen. Wir kennen alle Facetten der Robotik und verfügen über ein umfassendes Angebot an Leistungsprodukten und Sensoren. Damit können wir zuverlässige Systemlösungen anbieten, die den neuesten Robotik-Trends gerecht werden und nahezu jedem Roboterdesign einen Mehrwert bieten.
Davon können unsere Kunden direkt profitieren. Wenn Sie sich für unsere qualitativ hochwertigen Komponenten und Lösungen entscheiden, können Sie sicher sein, dass diese präzise und fehlerfrei zusammenarbeiten. Darüber hinaus können Sie mit unseren vorgefertigten Robotik-Hardware-Bausteinen den Aufwand für sich und Ihr Team reduzieren und ein Projekt dadurch schnell auf den Markt bringen. Die wertvolle Zeit, die Sie bei der Hardware sparen, können Sie für die Entwicklung von Algorithmen nutzen, mit denen Sie sich von Ihrer Konkurrenz abheben.
Robotik-Komponenten aus einer Hand
Ob Sie eine Stromversorgung, Antriebssysteme, Sensoren oder maßgeschneiderte Sicherheitslösungen brauchen: Bei Infineon erhalten Sie alle Ihre Robotik-Komponenten aus einer Hand. Unser umfassendes Angebot an führenden Halbleiterlösungen bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um das volle Potenzial beliebiger Robotik-Systeme nutzen zu können. Mit unseren ausgereiften Produkten in Kombination mit unserem umfassenden Know-how und unserer langjährigen Erfahrung heben Sie Ihr Robotik-Projekt auf die nächste Ebene. Je nach Anwendungsspezifikation können Sie unser Angebot nutzen, um die Größe des Kontrollgeräts problemlos zu verkleinern und Maßnahmen für ein zuverlässiges Sicherheitsmanagement implementieren. Darüber hinaus ermöglichen unsere Komponenten und Lösungen ein Höchstmaß an Integration für Ihr Design und tragen so dazu bei, Ihr zukünftiges Geschäft abzusichern. Einfach ausgedrückt sorgen wir dafür, dass Ihre Robotik-Systeme der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.
Schlüsselfertige Lösungen für die neuesten Robotik-Trends
Ganz gleich, um welche Robotik-Lösung es geht: Bei Infineon finden Sie schlüsselfertige Lösungen für alle wichtigen Robotik-Trends. Dazu gehören Energiemanagement, Motorsteuerung, Sicherheit, Kommunikation, Umgebungserkennung sowie Positions- und Zustandserkennung.

Konzentration auf das Wesentliche
Der Erfolg eines Robotik-Projekts hängt häufig von der Verfügbarkeit und Skalierbarkeit der benötigten Halbleiterlösungen ab. In unseren Fertigungsstandorten produzieren wir flexibel nach Ihren Spezifikationen. Dabei gewährleisten wir immer höchste Qualitätsstandards. Arbeiten Sie mit uns zusammen, und profitieren Sie so von einzigartigen Fähigkeiten, umfassendem Know-how und dediziertem Anwendungssupport.
Robotik – ein Markt mit riesigem Potenzial

Mit dem technologischem Fortschritt im Zeitalter der Industrie 4.0 wird auch das Feld der Robotik tiefgreifend umgewälzt. Eine neue Generation leichtgewichtiger Roboter mit intelligenten Sensoren ermöglicht heute eine enge und sichere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Tag für Tag sind die Roboter immer besser in der Lage, eigenständig neue Fähigkeiten zu erlernen. Grundlage dafür sind Deep-Learning-Technologien, die keinerlei Programmiertätigkeiten im laufenden Betrieb erfordern. Einer der großen Vorteile von eigenständig lernenden Robotern ist, dass sie für eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben schnell einsetzbar sind. Intelligente Roboter, die an ein größeres Netzwerk angebunden sind, können von Big Data und kollektivem Lernen profitieren. Um die relevanten Daten erfassen zu können, benötigen sie modernste Sensoren. Die abgerufenen Informationen nutzen sie, um immer ihren aktuellen Betriebszustand und die Arbeitsbedingungen in ihrer Umgebung zu kennen.
Ein weiteres wichtiges Thema auf dem Gebiet der Robotik sind schlüsselfertige Robotersysteme. Sie lassen sich schnell und einfach ohne aufwendiges Programmieren in Betrieb nehmen und sind für den Markt deshalb besonders attraktiv. Gleichzeitig werden Roboter zunehmend mobil: Fahrerlose Transportsysteme sind heute aus einer flexiblen Fertigung nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus haben FTS bewiesen, welch enormes Potenzial sie besitzen, um auch in Bereichen außerhalb herkömmlicher Fabriken für Flexibilität und Effizienz zu sorgen, z. B. bei der e-Commerce -Automatisierung und in der Logistik.
Längst haben Roboter ihren Siegeszug über die Fabrik hinaus angetreten. Heute findet man sie in der Landwirtschaft, als Assistenzsystem in der Chirurgie und als freundlichen Helfer im Haushalt. Innovative Startups arbeiten an neuen Service-Robotern für professionelle Anwendungen sowie für den Einsatz im privaten Zuhause und im Alltag. Halbleiterlösungen werden auch mittel- und langfristig weiterhin die wichtigste Grundlage für eine Vielzahl von Robotik-Funktionen und -Anwendungen sein.
SuperSpeed USB for industrial automation - From 5 Gbps to 20 Gbps for high-speed imaging and video

Industrial automation is growing and it is the future in manufacturing, in order to be able to embrace industry 4.0 we need machine vision that could provide better vision-guided robotics, automated production lines, and more precise quality control and inspection. Infineon´s EZ-USB™ portfolio includes a wide range of solutions for machine vision.

Get an overview on Industry 4.0, it’s principles and origins, learn more about the Industrial Automation Pyramid and how it is related to Cyber Physical Systems.

Do you want to get to know digital models and digital twins are and why they represent an advantage when compared to traditional practices, as well as which characteristics are mandatory for a product to be considered Industry 4.0-ready?
Are you interested in Big Data analysis, as well as how it can improve production processes, as well as an outlook on past and future trends regarding Industry 4.0 products?
After this course you will understand the architecture of the high side gate driver 1EDL8011, know its features, understand its benefits in applications such as power tools, gardening tools, electric bikes, vacuum cleaners, robots and rotorcraft. This training shows you how to facilitate the application design with the 1EDL8011 such as start-up timing and OCP delay which are key design parameters.