Elektrische Bremskraftverstärker
Überblick
Elektrische Bremskraftverstärker
Die Forderung nach mehr Energieeffizienz macht einen flexibleren Ansatz bei Bremssystemen notwendig. Wie beispielsweise dem elektrischen Bremskraftverstärker, der speziell auf die nächste Generation von Bremsen ausgelegt ist, die häufig in Hybrid- und Elektroautos zum Einsatz kommen. Bei der Konstruktion Ihres elektrischen Bremskraftverstärkers zählt, dass Ihnen die richtigen Bauteile zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Infineon leistet dies alles – und bietet zusätzlich das gesamte Spektrum an Support und Expertise rund um das Thema Sicherheit.
Produkte
Systemvorteile
- Antriebsstränge der nächsten Generation, wie z. B. Hybrid- und Elektrofahrzeuge, und sogar die heutigen hocheffizienten Verbrennungsmotoren benötigen eine neuartige Bremsunterstützung.
- Aktuelle Systeme arbeiten überwiegend mit einem Unterdruck, der vom Verbrennungsmotor selbst oder von einer Vakuumpumpe erzeugt wird. Diese verbraucht elektrische Energie, beansprucht unter der Kühlerhaube zusätzlichen Platz und ist für die Fahrerassistenzprogramme von Morgen nicht flexibel genug.
- Die Abbildung oben zeigt das neue Konzept eines voll elektrischen Bremskraftverstärkers, der die Funktion eines Stabilitätsprogramms mit einem effizienten und flexiblen Design kombiniert.
Trainings

Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?
Support