ISO 26262ready
-
インターフェースAnalog
-
パッケージDual SMD
-
分類ISO 26262-ready
-
技術AMR
-
温度-40 °C to 125 °C
-
磁界20 mT to 500 mT
-
電源電圧-0.5 V to 6.5 V
-
電源電圧 ((V))-0.5-6.5
|
OPN
|
TLE5109A16DE2210XUMA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 2500 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 3 | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 2500 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 3 |
| モイスチャーパッキン | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- AMR principle
- High angle accuracy, 0.1° overall error
- Best-in-class typ. angle error of 0.2°
- Separate supply pins for top & sensor
- Low current consumption
- Quick start-up
- Pre-amplified AMR sensor outputs
- Automotive qualified
- Wide magnetic field R:10mT up to > 500mT
- ISO 26262-ready, targeting ASIL D