Infineon präsentiert den neuen OPTIREG™ TLF35585 Power-Management-IC für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert den neuen OPTIREG™ TLF35585 Power-Management-IC für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen
Technology News
München, 6. Februar 2025 – Das Portfolio der OPTIREG™ Power Management-ICs (PMICs) umfasst hocheffiziente Spannungsregler, einschließlich Vor- und Nachregler-Architekturen mit DC-DC-, Linearspannungsreglern und Trackern. Neben der Stromversorgung sind zusätzliche Monitorings- und Steuerungsfunktionen integriert, die es Kunden ermöglichen, Automotive-Steuergeräte für sicherheitsrelevante Anwendungen zu entwickeln. Um die Entwicklung weiter zu unterstützen, erweitert die Infineon Technologies AG die OPTIREG PMIC-Familie nun um den OPTIREG PMIC TLF35585, eine integrierte Multi-Rail-Stromversorgungslösung für anspruchsvolle Automotive-Systeme. Der TLF35585 bietet eine zuverlässige Stromversorgung für AURIX™ und andere Mikrocontroller und ermöglicht robuste Systeme mit höchsten Anforderungen an die funktionale Sicherheit. Die neuen Stromversorgungslösungen sind daher ideal für funktionale Sicherheitsanwendungen in rauen Automotive-Umgebungen, insbesondere in den Bereichen Fahrwerk, Antriebsstrang, Domain Control und Getriebe.
Der PMIC TLF35585 enthält einen Boost-Buck-Vorregler, der die Nachreglerschienen für die Mikrocontroller-Versorgung, die Kommunikationsversorgung und eine präzise Spannungsreferenz bereitstellt. Außerdem sind zwei Tracker enthalten, die die Spannungsreferenz überwachen und externe Sensoren versorgen. Zu den wichtigsten Überwachungsfunktionen des TLF35585 gehören ein konfigurierbarer Fenster-Watchdog (zeitbasierter Trigger), ein Funktions-Watchdog (Frage- und Antwort-basierter Trigger), eine Fehler-Pin-Überwachung sowie eine Spannungsüberwachung. Für die Interaktion mit Mikrocontrollern stehen zudem eine 16-Bit-SPI-, Interrupt- und Reset-Funktion zur Verfügung. Das Bauteil wurde gemäß der Norm ISO 26262 für Systeme bis ASIL D entwickelt und unterstützt einen erweiterten Sperrschichttemperaturbereich von bis zu 175°C. Der weite Schaltfrequenzbereich ermöglicht die Optimierung des Wirkungsgrades und den Einsatz kleiner Filterkomponenten. Darüber hinaus integriert der IC eine flexible Zustandsmaschine, das Wake-up-Konzept mit Timer und einen Stand-by-Regler, wodurch das Bauteil für zahlreiche Anwendungen geeignet ist. Der OPTIREG PMIC TLF35585 ist entweder in einem kleinen VQFN-48-Gehäuse oder in einem TQFP-48-Gehäuse erhältlich – beide Gehäuse sind thermisch optimiert und vollständig AEC-Q100-qualifiziert (Grade 0).
Verfügbarkeit
Der OPTIREG PMIC TLF35585 ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/optireg-pmic .
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
OPTIREG PMIC TLF35585QU
Infineon erweitert die OPTIREG™ PMIC-Familie um den OPTIREG PMIC TLF35585, eine integrierte Multi-Rail-Stromversorgungslösung für anspruchsvolle Automotive-Systeme.
JPEG
2126x1518 px
OPTIREG PMIC TLF35585QVS0x
Infineon erweitert die OPTIREG™ PMIC-Familie um den OPTIREG PMIC TLF35585, eine integrierte Multi-Rail-Stromversorgungslösung für anspruchsvolle Automotive-Systeme.
JPEG
2126x1371 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202502-052