这是机器翻译的内容,点击这里了解更多

16FX Flash MCU编程器

高效的 FLASH MCU 编程器软件:无缝地从闪存写入和检索数据

nobutton

关于

FLASH USB Programmer New 8FX 是一款从 PC 将数据写入闪存的软件。它还可以从闪存中获取数据。

  • PC:建议使用具有 800 兆赫 (MHz) 32 位 (x86) 或更高处理器时钟速度的 PC。
  • 操作系统:Microsoft Windows XP Professional(带 Service Pack 3)、Windows Vista(32 位)、Windows 7(32 位)
  • 内存:建议使用 512 MB 或更高的系统内存
  • 下载xxx.zip。
  • 解压xxx.zip
  • 双击“xxxsetup.exe”。
  • 响应显示的消息并指定要安装的产品目录。

FLASH USB Programmer New 8FX 是一款从 PC 将数据写入闪存的软件。它还可以从闪存中获取数据。

  • PC:建议使用具有 800 兆赫 (MHz) 32 位 (x86) 或更高处理器时钟速度的 PC。
  • 操作系统:Microsoft Windows XP Professional(带 Service Pack 3)、Windows Vista(32 位)、Windows 7(32 位)
  • 内存:建议使用 512 MB 或更高的系统内存

  • 下载xxx.zip。
  • 解压xxx.zip
  • 双击“xxxsetup.exe”。
  • 响应显示的消息并指定要安装的产品目录。

设计资源

Spinner