インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET は、最先端のトレンチ半導体プロセスに基づいて構築されており、アプリケーションにおける最小の損失と動作における最高の信頼性の両方を実現するように最適化されています。ディスクリートのCoolSiC™ MOSFET ポートフォリオは、400 V、650 V、750 V、1200 V、1700 V、および2000 V の電圧クラスで提供され、7~1000 mΩ までのオン抵抗を備えています。
主な機能
- 650 V、 1200 V、 1700 V および 2000 V
- 定格7 mΩ から1000 mΩ まで
- 柔軟なパラメーターセット
- 低い静電容量
用途
製品
概要
CoolSiC™トレンチ技術により、ゲート-ソース間電圧、アバランシェ耐量、短絡耐量、ハードな整流に対応する内蔵ボディダイオードなど、アプリケーション固有の機能の実装に求められる柔軟なパラメータセットに対応するポートフォリオを提供しています。
400V CoolSiC™ MOSFETは、AIサーバーPSUのAC/DCステージで使用するために特別に開発されたもので、ソーラーシステムやエネルギー貯蔵システムなどのアプリケーションにも最適です。インフィニオンの650V CoolSiC™ MOSFETは、大電流および低静電容量で最適化されたスイッチング動作を提供し、サーバー、テレコム、モーター駆動などのさまざまな産業用アプリケーション向けに設計されています。
1200V CoolSiC™ MOSFETは、オンボード充電器/PFC、補助インバーター、無停電電源装置(UPS)など、産業用および車載用の両方の認定アプリケーションで利用できます。1700V CoolSiC™ MOSFETは、フライバック回路として、蓄電システム、高速EV充電、電力管理(SMPS)、および太陽光発電システムのソリューション向けに提供しています。最後に、2000V CoolSiC™ MOSFETは、高速EV充電や太陽発電システム向けのソリューションとして、高電圧アプリケーション向けに電力密度と電圧マージンを向上した製品を提供しています。
ディスクリートパッケージのCoolSiC™ MOSFETは、力率改善(PFC)回路、双方向トポロジー、DC-DCコンバータまたはDC-ACインバータなどのハードスイッチング トポロジーと共振スイッチング トポロジーの両方に最適です。臨まない寄生ターンオン効果に対する優れた耐性により、ブリッジ トポロジーのゼロボルトのターンオフ電圧でも、低スイッチング損失のベンチマークとなります。インフィニオンのTO-パッケージおよびSMD(表面実装)パッケージの製品には、最適化されたスイッチング性能のためのケルビンソース端子も付属しています。
当社は、超高速SiC MOSFETスイッチング機能のニーズを満たす幅広いドライバIC製品を使用して、SiCディスクリート製品を完成させます。CoolSiC™MOSFETとEiceDRIVER™ゲートドライバICを組み合わせることで、効率、スペース、重量の節約、部品数の削減、システムの信頼性の向上など、SiC技術の利点が活用されます。
ディスクリートパッケージのCoolSiC™ MOSFETには、高速のフリーホイールダイオードが内蔵されているため、ダイオードチップを追加することなくハードスイッチングが可能です。このMOSFETはユニポーラ特性により、特に部分負荷条件下で、温度に依存しない非常に低いスイッチング損失と低い伝導損失を示します。
650~2000 Vまでの当社独自のCoolSiC™ MOSFETディスクリート製品は、LLCやZVSなどのハードおよび共振スイッチング トポロジーに最適で、標準的なゲートドライバを使用してIGBTまたはCoolMOS™のように駆動できます。これらの堅牢なデバイスは、最先端のトレンチ設計、クラス最高のスイッチング損失と導通損失、最高の相互コンダクタンスレベル(ゲイン)、Vth = 4Vの閾値電圧、および短絡耐量によって実現される優れたゲート酸化膜の信頼性を提供します。
SiC MOSFETディスクリートは、デバイスの低静電容量、温度依存のないスイッチング損失、低逆回復電荷を備えた内蔵ダイオード、閾値フリーのオン特性などの重要な主要機能を組み込んでいます。
主な利点は、冷却作業の削減、長寿命と信頼性の向上、高周波数動作、システムコストの削減、電力密度の向上、システムの複雑さの軽減、設計と実装の容易さを実現する最高の効率です。
また、優れたゲート酸化膜の信頼性、クラス最高のスイッチング損失および導通損失、IGBT互換のゲート駆動電圧(+18 V)、閾値電圧 Vth > 4 V、短絡耐量およびアバランシェ耐量の堅牢性などがも、SiC MOSFETディスクリート製品に関連するの利点として挙げられます。
CoolSiC™ MOSFETなどの超高速スイッチングパワートランジスタは、絶縁されたゲート出力セクションによって簡単に処理できます。したがって、最適解としてインフィニオンのコアレストランス技術に基づくガルバニック絶縁されたEiceDRIVER™ ゲートドライバICを推奨します。
CoolSiC™トレンチ技術により、ゲート-ソース間電圧、アバランシェ耐量、短絡耐量、ハードな整流に対応する内蔵ボディダイオードなど、アプリケーション固有の機能の実装に求められる柔軟なパラメータセットに対応するポートフォリオを提供しています。
400V CoolSiC™ MOSFETは、AIサーバーPSUのAC/DCステージで使用するために特別に開発されたもので、ソーラーシステムやエネルギー貯蔵システムなどのアプリケーションにも最適です。インフィニオンの650V CoolSiC™ MOSFETは、大電流および低静電容量で最適化されたスイッチング動作を提供し、サーバー、テレコム、モーター駆動などのさまざまな産業用アプリケーション向けに設計されています。
1200V CoolSiC™ MOSFETは、オンボード充電器/PFC、補助インバーター、無停電電源装置(UPS)など、産業用および車載用の両方の認定アプリケーションで利用できます。1700V CoolSiC™ MOSFETは、フライバック回路として、蓄電システム、高速EV充電、電力管理(SMPS)、および太陽光発電システムのソリューション向けに提供しています。最後に、2000V CoolSiC™ MOSFETは、高速EV充電や太陽発電システム向けのソリューションとして、高電圧アプリケーション向けに電力密度と電圧マージンを向上した製品を提供しています。
ディスクリートパッケージのCoolSiC™ MOSFETは、力率改善(PFC)回路、双方向トポロジー、DC-DCコンバータまたはDC-ACインバータなどのハードスイッチング トポロジーと共振スイッチング トポロジーの両方に最適です。臨まない寄生ターンオン効果に対する優れた耐性により、ブリッジ トポロジーのゼロボルトのターンオフ電圧でも、低スイッチング損失のベンチマークとなります。インフィニオンのTO-パッケージおよびSMD(表面実装)パッケージの製品には、最適化されたスイッチング性能のためのケルビンソース端子も付属しています。
当社は、超高速SiC MOSFETスイッチング機能のニーズを満たす幅広いドライバIC製品を使用して、SiCディスクリート製品を完成させます。CoolSiC™MOSFETとEiceDRIVER™ゲートドライバICを組み合わせることで、効率、スペース、重量の節約、部品数の削減、システムの信頼性の向上など、SiC技術の利点が活用されます。
ディスクリートパッケージのCoolSiC™ MOSFETには、高速のフリーホイールダイオードが内蔵されているため、ダイオードチップを追加することなくハードスイッチングが可能です。このMOSFETはユニポーラ特性により、特に部分負荷条件下で、温度に依存しない非常に低いスイッチング損失と低い伝導損失を示します。
650~2000 Vまでの当社独自のCoolSiC™ MOSFETディスクリート製品は、LLCやZVSなどのハードおよび共振スイッチング トポロジーに最適で、標準的なゲートドライバを使用してIGBTまたはCoolMOS™のように駆動できます。これらの堅牢なデバイスは、最先端のトレンチ設計、クラス最高のスイッチング損失と導通損失、最高の相互コンダクタンスレベル(ゲイン)、Vth = 4Vの閾値電圧、および短絡耐量によって実現される優れたゲート酸化膜の信頼性を提供します。
SiC MOSFETディスクリートは、デバイスの低静電容量、温度依存のないスイッチング損失、低逆回復電荷を備えた内蔵ダイオード、閾値フリーのオン特性などの重要な主要機能を組み込んでいます。
主な利点は、冷却作業の削減、長寿命と信頼性の向上、高周波数動作、システムコストの削減、電力密度の向上、システムの複雑さの軽減、設計と実装の容易さを実現する最高の効率です。
また、優れたゲート酸化膜の信頼性、クラス最高のスイッチング損失および導通損失、IGBT互換のゲート駆動電圧(+18 V)、閾値電圧 Vth > 4 V、短絡耐量およびアバランシェ耐量の堅牢性などがも、SiC MOSFETディスクリート製品に関連するの利点として挙げられます。
CoolSiC™ MOSFETなどの超高速スイッチングパワートランジスタは、絶縁されたゲート出力セクションによって簡単に処理できます。したがって、最適解としてインフィニオンのコアレストランス技術に基づくガルバニック絶縁されたEiceDRIVER™ ゲートドライバICを推奨します。