Active and preferred
RoHS準拠

EVAL_TOLT_DC48V_3KW

3 kW BLDC motor drive inverter power board based on TOLT with top-side cooling
複数のパッケージが利用可能
EA.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • Pout max
    3000 W
  • Vout
    AC
  • コンフィギュレーション
    2EDL8024G, TLS205B0EJ V50, ILD8150, IPTC015N10NM5
  • サブアプリケーション
    High-power battery operated power tools
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    OptiMOS™ 5
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧
    36 V to 52 V
  • 出力電圧
    5 V to 12 V
  • 出力電流 max
    100 A
  • 周波数 max
    10 kHz
  • 寸法
    142mm x 99mm
  • 対象アプリケーション
    Battery powered power tools, Motor Control & Drives
  • 製品名
    EVAL_TOLT_DC48V_3KW
OPN
EVALTOLTDC48V3KWTOBO2 EVALTOLTDC48V3KWTOBO1
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオンパッケージ L-1 --
パッケージ名 N/A N/A
包装サイズ 1 1
包装形態 CONTAINER CONTAINER
水分レベル N/A N/A
モイスチャーパッキン DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー No No
RoHS準拠 Yes No
Infineon stock last updated:
EA. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ L-1
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The evaluation board uses high-efficiency 100V OptiMOS™ 5 power MOSFETs in a top-side cooling TOLT package for the motor drive inverter power stage, increasing power handling for 3-phase BLDC motor drives. It operates with Infineon’s XMC1300 Drive Card and includes firmware for trapezoidal control of 48V BLDC motors with hall sensors. Additionally, it supports FOC commutation with the XMC4400 drive card, featuring three current shunts.

機能

  • TOLT MOSFET – TO-Leaded top-side cooling package
  • 48 V 3 phase BLDC motor drive inverter
  • Capable of both block commutation control and FOC control
  • 5.0 V and 12.0 V on board power supplies for microcontroller and gate drivers, respectively
  • Standard power board connector to plug in the XMC1300 and XMC4400

利点

  • High efficiency
  • Excellent thermal management
  • Modular design – power board and controller card

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }