77 GHz 車載レーダーシステム
当社の77/79 GHzレーダー製品は、ADASアプリケーション向けに、堅牢性、拡張性、将来性に優れた効率的な衛星レーダーソリューションを提供します。
-
このページでは
概要
レーダーは、距離と相対速度を同時に測定できる特性と、照明条件や天候に左右されない堅牢性により、ADASの中核技術であり続けています。インフィニオンは10年以上にわたり、77 GHzレーダーを含む、クラス最高のSNRを備えた先進的なRASIC™ レーダートランシーバーMMICを提供してきました。当社のRF半導体技術を基盤とする77 GHz 車載レーダーソリューションは、SDVとAI 駆動の融合システムを実現します。
利点
- 高性能・高信頼性
- スケーラブルなレーダー設計
- ASIL Cまで対応
- 多数の構成パラメーター
- 高精度距離測定
- クラス最高のMMIC SNR
- 接続方式に依存しない設計
- 電力、性能、サイズを最適化
- 77 GHzフル帯域幅
- 衛星レーダーアーキテクチャをサポート
ブロックダイヤグラム
概要
77 GHz帯域の衛星レーダーは、最適な物体検出、距離、解像度を提供します。オブジェクトデータではなく、生のADCデータをADASコンピュートユニットへストリーミングします。これには2.5 Gbps超の高帯域幅接続が必要ですが、レーダー出力が検出オブジェクトや事前フィルター済みデータに制約されなくなるため、中央融合アルゴリズムの高性能化の可能性が広がります。これにより、エンドノードのメモリサイズや計算速度に制約されなくなるため、当社の77 GHz車載レーダーソリューションは距離および検出性能を向上させます。SoC内でADCデータに高度な干渉低減手法を適用することで、より高品質なデータを再構築します。
スマートレーダーから衛星レーダーへの移行により、計算集約型処理がエッジから中央へ移動し、接続性への依存が増す一方で性能を最大化します。インフィニオンのRASIC™トランシーバーはアーキテクチャ非依存で、Brightlane™ Ethernetと組み合わせることでスケーラブルかつ高性能な77 GHzレーダーモジュール設計を可能にします。当社はコスト・品質・信頼性を損なうことなく、堅牢でスケーラブルなソリューションを提供し、将来対応の車載アーキテクチャの基盤を形成します。
衛星レーダーは生データを中央計算ユニットへ送信することで、レーダーモジュール内の計算上の制限を克服します。これにより融合用データの品質が損なわれず、より複雑なアルゴリズムによるスケーラブルな性能を実現します。
クラス最高のSNRを備えたインフィニオンの最先端RASIC™レーダートランシーバーMMICは、自動緊急ブレーキ (AEB) からADASおよび自動運転向け高解像度レーダーまで、安全性が重要な用途における高度な77 GHzレーダーシステムを強化します。当社のRFエレクトロニクスおよび半導体の専門知識を活用し、77 GHz車載レーダーソリューションは衛星レーダーコンセプトにより、将来対応のSDVおよびAI駆動型融合システムを実現します。生データ転送によりデータ品質が損なわれず、優れたAIおよび機械学習性能を実現します。分散型車載レーダーコンセプト向け最適化アーキテクチャ
高度に統合された77 GHzレーダーモジュールを含む当社のスケーラブルなシステムソリューションは、コーナーレーダーから長距離・高解像度イメージングレーダーまでの高精度要求に対応し、レベル2+ 以上の次世代自動化を実現します。
インフィニオンは10年以上にわたり、信頼性の高い車載レーダーセンサーソリューションを提供してきました。RASIC™レーダートランシーバーMMICとAURIX™車載用マイクロコントローラーは、安全性が重要なすべてのアプリケーションにおける77/79 GHzレーダーのニーズに対応します。自動緊急ブレーキ (AEB) から自動運転向け高解像度レーダーまで、当社の半導体ポートフォリオは正確な距離測定とMIMOの同時送信をサポートします。
衛星アーキテクチャ向けに最適化されたスケーラブルな77 GHzレーダーモジュール設計の基盤となるRASIC™ MMICの詳細
インフィニオンのCARKITは、RF、接続性、アプリケーションソフトウェアを含む、77 GHzレーダーモジュール動作に必要なすべてのコンポーネントを備えた完全な開発キットであり、衛星レーダー位置で車両にすぐに搭載できます。これにより、迅速なプロトタイピング、ソフトウェア最適化、データ取得・記録が可能となり、77 GHz車載レーダーシステムの実装を加速します。
77 GHz帯域の衛星レーダーは、最適な物体検出、距離、解像度を提供します。オブジェクトデータではなく、生のADCデータをADASコンピュートユニットへストリーミングします。これには2.5 Gbps超の高帯域幅接続が必要ですが、レーダー出力が検出オブジェクトや事前フィルター済みデータに制約されなくなるため、中央融合アルゴリズムの高性能化の可能性が広がります。これにより、エンドノードのメモリサイズや計算速度に制約されなくなるため、当社の77 GHz車載レーダーソリューションは距離および検出性能を向上させます。SoC内でADCデータに高度な干渉低減手法を適用することで、より高品質なデータを再構築します。
スマートレーダーから衛星レーダーへの移行により、計算集約型処理がエッジから中央へ移動し、接続性への依存が増す一方で性能を最大化します。インフィニオンのRASIC™トランシーバーはアーキテクチャ非依存で、Brightlane™ Ethernetと組み合わせることでスケーラブルかつ高性能な77 GHzレーダーモジュール設計を可能にします。当社はコスト・品質・信頼性を損なうことなく、堅牢でスケーラブルなソリューションを提供し、将来対応の車載アーキテクチャの基盤を形成します。
衛星レーダーは生データを中央計算ユニットへ送信することで、レーダーモジュール内の計算上の制限を克服します。これにより融合用データの品質が損なわれず、より複雑なアルゴリズムによるスケーラブルな性能を実現します。
クラス最高のSNRを備えたインフィニオンの最先端RASIC™レーダートランシーバーMMICは、自動緊急ブレーキ (AEB) からADASおよび自動運転向け高解像度レーダーまで、安全性が重要な用途における高度な77 GHzレーダーシステムを強化します。当社のRFエレクトロニクスおよび半導体の専門知識を活用し、77 GHz車載レーダーソリューションは衛星レーダーコンセプトにより、将来対応のSDVおよびAI駆動型融合システムを実現します。生データ転送によりデータ品質が損なわれず、優れたAIおよび機械学習性能を実現します。分散型車載レーダーコンセプト向け最適化アーキテクチャ
高度に統合された77 GHzレーダーモジュールを含む当社のスケーラブルなシステムソリューションは、コーナーレーダーから長距離・高解像度イメージングレーダーまでの高精度要求に対応し、レベル2+ 以上の次世代自動化を実現します。
インフィニオンは10年以上にわたり、信頼性の高い車載レーダーセンサーソリューションを提供してきました。RASIC™レーダートランシーバーMMICとAURIX™車載用マイクロコントローラーは、安全性が重要なすべてのアプリケーションにおける77/79 GHzレーダーのニーズに対応します。自動緊急ブレーキ (AEB) から自動運転向け高解像度レーダーまで、当社の半導体ポートフォリオは正確な距離測定とMIMOの同時送信をサポートします。
衛星アーキテクチャ向けに最適化されたスケーラブルな77 GHzレーダーモジュール設計の基盤となるRASIC™ MMICの詳細
インフィニオンのCARKITは、RF、接続性、アプリケーションソフトウェアを含む、77 GHzレーダーモジュール動作に必要なすべてのコンポーネントを備えた完全な開発キットであり、衛星レーダー位置で車両にすぐに搭載できます。これにより、迅速なプロトタイピング、ソフトウェア最適化、データ取得・記録が可能となり、77 GHz車載レーダーシステムの実装を加速します。