インフィニオンは、 EasyBRIDGE™ または eupec™ EconoBRIDGE™ モジュールなど、はんだ付け用のピンを備えた整流ブリッジモジュールを提供しています。利用できる構成は、ブレーキIGBT とオプションのNTC 抵抗を備えた完全制御型および半制御型の整流ブリッジです。ネジ式のパワー端子が付いたeupec™ IsoPACK™ ファミリーには、全制御型や半制御型、非制御型の整流モジュールがあります。eupec™ IsoPACK™ 製品ファミリーには三相ACスイッチもあります。。
主な機能
- はんだピン設計
- ネジ式のパワー端子
- オプションのNTC 抵抗器
- ブレーキ IGBT付き
用途
製品
概要
eupec™ IsoPACK™ モジュールは、さまざまなトポロジーで提供されています。非制御型3相ブリッジ整流器モジュール、半制御型3相ブリッジ整流器モジュール、完全制御型3相整流器モジュール、および3相AC スイッチを提供しています。すべてのトポロジーは、60~125 A までの電流範囲で1600 V のバリエーションで入手可能です。一般的なアプリケーションは、アクティブ全波整流ブリッジ半制御型整流ブリッジです。
IsoPACK™モジュールのハウジング コンセプトは、62 mm IGBTのハウジングと一致しています。リード線を接続するためのネジ式パワー端子は、モジュールへの安全な接続を保証し、大電流を流すことができます。絶縁された銅製ベースプレートは、良好な放熱につながります。
eupec™ IsoPACK™ モジュールには、大電流容量のネジ端子、内部NTC 温度センサー、コンパクトな標準ハウジング、優れた放熱性を提供する銅ベースプレートなどの重要な利点が組み込まれています。
eupec™ IsoPACK™ モジュールには、大電流容量のネジ端子、内部NTC 温度センサー、コンパクトな標準ハウジング、優れた放熱性を提供する銅ベースプレートなどの重要な利点が組み込まれています。
eupec™ EconoBRIDGE™ モジュールは、カスタマイズ可能なパッケージ (ピン配置とトポロジーはお客様のニーズに合わせて調整可能)、プラットフォーム戦略のさまざまなアプリケーションに対応する多数のトポロジーや電流(100 A~360 A)、コンパクトなインバーター設計用の、TRENCHSTOP™ IGBT3 と比較してより高い電力密度を実現するTvjop = 150 °C のTRENCHSTOP™ IGBT4 テクノロジー、標準モジュールと比較して、出力電力の増加と長寿命を可能にする予め塗布されたTIM、高可用性のための確立されたRoHS 準拠のハウジングコンセプト、取り付けの労力を削減するメインおよび補助端子用のPressFIT 、システムコスト削減を可能にするために整流器ブリッジ、ブレーキチョッパー、NTC を1つのパッケージにするなど、重要な主要機能を搭載しています。
eupec™ IsoPACK™ モジュールは、さまざまなトポロジーで提供されています。非制御型3相ブリッジ整流器モジュール、半制御型3相ブリッジ整流器モジュール、完全制御型3相整流器モジュール、および3相AC スイッチを提供しています。すべてのトポロジーは、60~125 A までの電流範囲で1600 V のバリエーションで入手可能です。一般的なアプリケーションは、アクティブ全波整流ブリッジ半制御型整流ブリッジです。
IsoPACK™モジュールのハウジング コンセプトは、62 mm IGBTのハウジングと一致しています。リード線を接続するためのネジ式パワー端子は、モジュールへの安全な接続を保証し、大電流を流すことができます。絶縁された銅製ベースプレートは、良好な放熱につながります。
eupec™ IsoPACK™ モジュールには、大電流容量のネジ端子、内部NTC 温度センサー、コンパクトな標準ハウジング、優れた放熱性を提供する銅ベースプレートなどの重要な利点が組み込まれています。
eupec™ IsoPACK™ モジュールには、大電流容量のネジ端子、内部NTC 温度センサー、コンパクトな標準ハウジング、優れた放熱性を提供する銅ベースプレートなどの重要な利点が組み込まれています。
eupec™ EconoBRIDGE™ モジュールは、カスタマイズ可能なパッケージ (ピン配置とトポロジーはお客様のニーズに合わせて調整可能)、プラットフォーム戦略のさまざまなアプリケーションに対応する多数のトポロジーや電流(100 A~360 A)、コンパクトなインバーター設計用の、TRENCHSTOP™ IGBT3 と比較してより高い電力密度を実現するTvjop = 150 °C のTRENCHSTOP™ IGBT4 テクノロジー、標準モジュールと比較して、出力電力の増加と長寿命を可能にする予め塗布されたTIM、高可用性のための確立されたRoHS 準拠のハウジングコンセプト、取り付けの労力を削減するメインおよび補助端子用のPressFIT 、システムコスト削減を可能にするために整流器ブリッジ、ブレーキチョッパー、NTC を1つのパッケージにするなど、重要な主要機能を搭載しています。