Intelligente Steuerung und Kommunikation von Beleuchtungssystemen
Unterkategorie auswählen
Angesichts steigender Energiekosten und einem stärkeren Energiebewusstsein werden Beleuchtungssysteme zunehmend auch unter TCO (Total Cost of Ownership)-Gesichtspunkten betrachtet. Insbesondere im Bereich industrieller Beleuchtungssysteme für Büros, Gebäude oder die Straßenbeleuchtung machen sich Investitionen in moderne Licht- und Steuerungstechnologien oft schon nach kurzer Zeit bezahlt.
Zu den wirksamsten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gehören die Verwendung von High-Brightness-LEDs, die Integration in Beleuchtungsnetze sowie die Verbesserung des Wirkungsgrads von Leistungsstufen. Bei LED-Systemen gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Lichtausbeute (Lumen pro Watt) dank der kontinuierlichen Fortschritte bei der Technologieentwicklung immer weiter steigen wird. All diese Faktoren unterstreichen die Notwendigkeit intelligenter digitaler Steuerungen und flexibler Systemlösungen.
120-W-High Brightness-LED-Beleuchtungssystem
Die verwendeten Mikrocontroller ermöglichen zusammen mit den erstklassigen Leistungskomponenten von Infineon eine effiziente und flexible Stromversorgung. Daneben beinhaltet das System Netzwerkkommunikationsfunktionen für die Fernsteuerung von Dimmfunktionen, der Farbmischung oder der Zustandsüberwachung. Ein besonderer Nutzen für Kunden, die ähnliche softwarebasierte Systemdesignansätze verfolgen, besteht darin, dass Anwendungen flexibel ausgelegt und vor Nachahmung oder Manipulationen geschützt werden können.
Die wichtigsten Merkmale
- AC/DC-PFC- und DC/DC-Steuerung auf der Primärseite unterstützt flexible Ausgangsspannungen von 12V bis 50V für unterschiedliche Beleuchtungskörper
- Steuerung des LED-Stroms auf der Sekundärseite, PWM-Dimmen und RGB-Steuerung
- Kommunikationsbus zur Licht-Fernsteuerung auf der Basis des DALI-Protokolls
- Flexible und absicherbare SW-Lösung (im Flash-Speicher der MCU gespeichert