Aktive Antennen: Funktion und Stromversorgung
Stromversorgung für aktive Antennen
Der TLF4277 eignet sich ideal für die Versorgung aktiver Antennen in Fahrzeug-Infotainmentsystemen. Die einstellbare Ausgangsspannung macht diesen IC zur denkbar besten Stromversorgungsquelle für FM/AM-, DAB-, XM - und SIRIUS-Tuner.
Der TLF4277 ist ein monolithischer integrierter Low-Dropout-Spannungsregler für Lasten von bis zu 200 mA. Die einstellbare Ausgangsspannung reicht von 5 bis 12 V, wobei die Eingangsspannung bis zu 40 V betragen kann.