电池管理
电池管理系统(BMS)控制电池充电和放电。延长电池寿命,降低车辆在整个生命周期的成本,需要采用智能电池管理系统。智能电池管理系统可始终控制蓄电池的功能和充电。随着蓄电池的老化,电池组的每个电池的蓄电容量可能会变小。面临的挑战是优化每个电池的利用率。测试电池的电路和在充电与放电过程中电池主动平衡原理,可确保电池的使用寿命和行驶里程得到有效延长。英飞凌确保实现电池主动平衡的解决方案,可使蓄电池的可用容量至少提高10%。英飞凌的单片机和传感器可用于监控蓄电池的功能、充电情况和放电深度。它们包括 8 位 XC886CM单片机系列, 16/32位XC22xx单片机系列, OptiMOS™ 低压MOSFETs, TLE 6250/51 CAN 收发器 以及 TLE 6389-2GVE 和 TLE 42994GM 稳压器.
|
|