Ease of Use
PSOC Developer Journey
Die PSOC Developer Journey führt Sie anhand von ausgewählten Videos & Dokumenten Schritt für Schritt zu passenden PSoC- und AIROC-Produkten samt Kits.
10. November 2026
Ergebnisse 4. Quartal und Geschäftsjahr 2026
Infineon präsentiert die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick auf 2026/27.
300-mm SiC
Weltweit erste Leistungshalbleiter auf 300-mm SiC
Infineon hat 300-Millimeter-SiC-Wafer zu funktionsfähigen Leistungsbauelementen prozessiert und für SiC angepasste Silizium-Fertigungsanlagen genutzt.
-
-
-
-
-
10. November 2026
Ergebnisse 4. Quartal und Geschäftsjahr 2026
300-mm SiC
Weltweit erste Leistungshalbleiter auf 300-mm SiC
Ease of Use
PSOC Developer Journey
Neue Produkte
NEU
Silicon Carbide JFET discretes
IJCQ120RM61J1
CoolSiC™ JFET discrete 1200 V G1 in top-side cooled Q-DPAK package
NEU
Silicon Carbide JFET discretes
IJCQ120RM26J1
CoolSiC™ JFET discrete 1200 V G1 in top-side cooled Q-DPAK package
NEU
Silicon Carbide JFET discretes
IJCQ120RM23J1
CoolSiC™ JFET discrete 1200 V G1 in top-side cooled Q-DPAK package
NEU
N-channel rad hard power MOSFETs
IRHNPC9A7110SCV
Rad hard, 100 V, 9 A, R9 generation rad hard MOSFET in SMD-0.1 package – 100 krad TID, TXV level
NEU
N-channel rad hard power MOSFETs
IRHNJC9A7234
Rad hard, 250 V, 17 A, R9 generation rad hard MOSFET in SMD-0.5C package – 100 krad TID, COTS level
NEU
Automotive MOSFET: 30 V to 800 V
IAUCN04S7N010T
IAUCN04S7N010T 40 V, N-Ch, 1.04mΩ max, Automotive MOSFET, SSO10T (5x7), OptiMOS™7
NEU
77/79 GHz automotive radar sensor ICs
CTRX8144FS
RASIC™ 76-81 GHz Radar 4T4R MMIC with antenna feed in package
NEU
Angle sensors
TLE49012 E0001
XENSIV™ TLE49012 E0001 Hall magnetic angle sensor with high precision, automotive-qualified Grade 1, and UVW + PWM interface
NEU
Angle sensors
TLI49012 E0001
XENSIV™ TLI49012 E0001 Hall magnetic angle sensor with high-precision for industrial and consumer applications, with SPI interface
Entdecken Sie Technologien, die die Welt verändern
Wo immer sich die Welt verändert - Technologie spielt eine entscheidende Rolle. Erfahren Sie, wie die technologischen Schlüsseltrends Energie, Mobilität und IoT unser Leben verändern.
-
Produkte und Applikationen
Infineon entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Lösungen.
-
Developer Support
Erstklassiger Online-Support durch Infineon-Ingenieure und Experten-Community
-
Weltweit führende Lösung
Ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen.