500V~950V Nチャネル パワーMOSFET
500 V~950 VのCoolMOS NチャンネルMOSFETポートフォリオ - さまざまなアプリケーション向けの革新的なMOSFETトランジスタの詳細については、こちらをご覧ください。
CoolMOS™ NチャンネルMOSFET製品群は、低電力から高電力レベルまで、幅広いアプリケーションを対象としています。インフィニオンのMOSFETトランジスタは、優れた性能と競争力のある価格を兼ね備え、使いやすさの点で最もバランスの取れた技術です。
さらに、車載仕様のスーパージャンクション (SJ) MOSFET は、最高の信頼性を実現し、車載のライフタイム需要に対応しています。インフィニオンの600 V、650 V、および800 V NチャンネルパワーMOSFETは、車載アプリケーションをさらに小型化し、高性能化します。
また、インフィニオンは低電力および高電力アプリケーション向けに、高さわずか1 mmの超小型フットプリントと低背を実現するThinPAKリードレスSMDパッケージなど、幅広い革新的パッケージ ソリューションも提供しています。
高耐圧スーパージャンクションMOSFETは、スマートフォン/タブレット充電器、ノートPCアダプタ、LED照明、家電ドライブ、オーディオやテレビの電源などの民生用アプリケーションに対応しています。エンドユーザーがより高い効率と低消費電力を得られるよう、標準的なMOSFETからスーパージャンクションMOSFETへの置き換えが進んでいます。CoolMOS™ P7は、高性能と競争力のある価格を同時に提供することで、新しいベンチマークを設定します。
この製品群は、スイッチング損失と導通損失を大幅に低減しながら、効率と使いやすさを向上させる優れた整流耐性を備えた600 V、650 V、700 V、800 V、950 VのMOSFET電圧クラスで提供されます。新シリーズのCoolMOS™ PFD7は、高密度充電器/アダプタや低電力モータードライブの最先端を切り開きます。
さらに、サーバー、テレコム、PC電源、ソーラー、UPS、EV充電などの産業用アプリケーションには、インフィニオンの最新のCoolMOS™ 7スーパージャンクションMOSFET、C7、G7、CFD7、P7、S7製品ファミリーが、お客様に必要なものを提供します。CoolMOS™の高耐圧NチャンネルMOSFET製品群を選択することは、最高の効率と最高の価格性能を活用することを意味します!
インフィニオンの産業用および民生用CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET製品は、車載用認定シリーズ600 V NチャンネルパワーMOSFET CPA、650 V MOSFET CFDA、800 V MOSFET C3A、650 V MOSFET CFD7A、および最新のS7A CoolMOS™車載用MOSFETによって補完されています。AEC-Q101を遥かに超える卓越した品質基準が実証された優れた性能の車載用シリーズで、急成長する車載充電器およびDC-DCコンバータ市場に勢いをつけてください。
市場をリードするインフィニオンの高耐圧NチャンネルパワーMOSFETは、スーパージャンクション原理 (SJ) に基づいて設計されており、実証済みのCoolMOS™の品質と信頼性に妥協することなく、消費者の要求を満たすために考案された汎用ファミリーも含まれています。インフィニオンは、この拡張ファミリーにより、500 V、600 V、650 V、700 V、800 VのCoolMOS™ CE、600 V、800 V、900 VのCoolMOS™ C3、および600 V、700 VのCoolMOS™ P7Sを提供し、価格的に魅力単価の優位性を保ちながら、デザインインプロセスでの使いやすさを高レベルで実現されています。
インフィニオンのCoolMOS™スーパージャンクションMOSFET技術は業界で広く知られており、高い品質と信頼性で差別化されています。その品質は、過去何十億ものデバイスが出荷され、DPMが0.05 DPM未満まで継続的に改善されてきたことで証明されています。信頼性に関しても、1億7500万時間にわたるデバイスの測定で、0.1 FIT未満という性能が証明されています。インフィニオンは、品質重視の設計プログラムと生産における継続的改善により、当初から確固たる実証済みの対策を実施してきました。この結果を達成するために、技術、設計、品質、信頼性、製造の各チームが常に積極的に協力しています。この努力は、インフィニオンの全拠点がISO/TS16949認証を取得しているという事実以上のものです。
CoolMOS™ superjunction MOSFETs
Active | Active and preferred |
|
Active | Active and preferred |
|
|