600V/650V/800V CoolMOS™ CPA, CFDA and C3A
High-voltage superjunction MOSFETs for automotive applications
Infineon's 600 V CoolMOS™ power MOSFET CPA portfolio and the broad 650 V CoolMOS™ power MOSFET CFDA portfolio provide all benefits of a fast switching superjunction MOSFET. The families fulfill the enhanced reliability requirements of automotive applications, realized with special screening measures in front- and back-end, and are qualification compliant to AEC-Q101.
With its integrated fast body diode, 650 V CoolMOS™ CFDA additionally caters to special application needs. This fast body diode is the key for addressing resonant-switching topologies resulting in lower-switching losses due to the low gate charge. The softer commutation behavior and consequent reduced EMI appearance gives the 650 V CoolMOS™ CFDA series a clear advantage in comparison to competitor parts. Furthermore, limited voltage overshoot during hard commutation of the body diode enables easier implementation of layout and design.
The combination of both 600 V CoolMOS™ CPA and 650 V CoolMOS™ SJ MOSFET CFDA technologies is the best choice for switching topologies in automotive applications.
To meet the increasing requirements of higher system voltages in automotive auxiliary supplies, the 800 V CoolMOS™ C3A is the perfect fit.
- インフィニオンのデュアルゲートMOSFET (IAUTN08S5N012L) は、RDS(on) が1.15 mΩの80 V製品で、ディスコネクトスイッチに最適です。
- 本製品および電力分配アプリケーションにおける使用についての詳細は、こちらのトレーニングでご覧ください。
- インフィニオンによる対策の詳細をご覧になり、故障率を低減し、製品の品質レベルを証明しましょう
- 所定のターゲットアプリケーション要件に基づいて、適切な製品を選びましょう
- 現在急成長している車載用MOSFET市場についてご説明します。
- 48 Vマイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) アプリケーション向けに取り揃えた幅広いMOSFETセレクションを詳しくご覧ください。
- インフィニオンが真の品質文化をいかに定義しているのかご覧ください。
- インフィニオンのゼロディフェクトへの取り組みと、車載用MOSFETの認定に関して、インフィニオンがいかに要件以上の品質を提供できるよう取り組んでいるのかご紹介します
- インフィニオンの車載用MOSFETのデータシートの読み方をご説明します。
- データシートに記載されているパラメータや図表の詳しい見方がわかると、デバイスの限界や能力をより正確に評価できるようになります。
- 新しいドライブトレインアーキテクチャ向けのさまざまな48 Vアプリケーションをご覧ください。
- インフィニオンの包括的なMOSFETポートフォリオの概要をご説明します。
- 電気自動車に必要なコンバータの概要を理解します
- 降圧モードと昇圧モードの2象限コンバータトポロジーと、センタータップ整流トポロジーのハーフブリッジコンバータを解析します
- データシートに記載されているさまざまなタイプの設定を理解します
- ジャンクション部対周囲の熱抵抗値、電力損失、静的直流電流を計算できるようになします