600V CoolMOS™ PFD7
概要
CoolMOS™ PFD7高電圧スーパージャンクションMOSFET - 次の段階の超高電力密度設計
600V CoolMOS™ PFD7高電圧MOSFETシリーズは、超高電力密度設計および低電力モータドライブ専用の600Vスーパージャンクション(SJ)テクノロジーにおいて新たな業界標準を打ち立てます。PFD7高電圧nチャネルMOSFETシリーズは、スーパージャンクション技術革新の開拓における20年以上のインフィニオンの経験によって実現されたクラス最高の性能と最先端の使いやすさを兼ね備えています。この製品は内蔵高速ボディダイオードを備えており、堅牢なデバイスとお客様の部品点数の削減を確実なものにします。
この製品ファミリーは、CoolMOS™ P7テクノロジーと比べて最大1.17パーセントの効率性向上をもたらすため、電力密度が1.8W/in3増加します。CoolMOS™ PFD7は、SJ MOSFETテクノロジーを新たな限界まで押し進め、導通および充放電損失の低減とターンオフおよびゲート駆動損失の低減という顕著な改善をもたらします。
様々なパッケージと組み合わされた広範囲のRDS(on)値は、設計を最適化するための適正部品の選択に役立ちます。また、最大2kVの統合ESD保護はESDによる歩留まり損失をなくします。それに加えて、特に弊社の業界トップレベルのSMDパッケージ製品は、部品点数とPCBスペースの節約に貢献し、製造を簡単化します。
この独自の製品機能セットとそれによってもたらされる利点は、CoolMOS™ PFD7スーパージャンクションMOSFETファミリーを充電器やアダプタなどの超高密度アプリケーションだけでなく、低電力ドライブや特定の照明アプリケーションにとっても非常に申し分のないものにしています。
製品
ハイライト
ビデオ
トレーニング
サポート