電力消費 | スマートで効率的

世界は電気に依存しています。画期的な半導体が、電力消費を伴う主な分野で、エネルギー効率を改善しています。

スマートフォン、家庭、製造業、自動車など、私たちは1日中電力を使っています。世界人口の半数以上がインターネットを使用し、近年はモバイルデバイスのデータが大幅に増加しています。差し迫った需要があるのは当然ですが、スマートデジタル技術によって、あらゆる分野の電力消費を削減できる大きな可能性もあります。eモビリティ、交通、通信、データセンター、産業オートメーション、スマートビルディング、日用品などの幅広い分野で、画期的なチップやセンサーの機能により、効果的な電力管理ソリューションを実現します。

New: Power and sensing selection guide 2021. Log in to myInfineon and get a free copy.

Download here

最小限の電力で大きな効果を実現

デジタル化とグリーンモビリティ、さらにはコネクテッドデバイスを使った現代的な生活の中で省エネルギーを実現できる可能性が、想定以上に大きくなっています。気候変動への意識の高まりやエネルギー効率ソリューションへの需要に伴って、画期的な半導体テクノロジーが重要な推進力になります。eモビリティ、交通や通信、データセンター、工場、建物などで、チップとセンサーシステムが画期的、持続可能で効果的な電力管理ソリューションを実現します。

日々あらゆるデバイスで、電力を意識的に有効利用

インフィニオンのパワー半導体と集積回路(IC)は、電力を使用するあらゆる場所でエネルギーの消費と損失を削減します。その一端を成すチップとセンサーシステムは、人間の体でいえば神経に当たります。神経は、脳から筋肉に効率的に情報を伝えて管理しますが、チップやセンサーもこれと同じ働きをします。

さらに、新しい材料が半導体業界のエネルギー効率に向けた取り組みを支えます。シリコンカーバイド(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などのワイドバンドギャップ材料を使ったパワーデバイスは、高い電力密度とスイッチング損失の低減を可能にします。

ワイドバンドギャップ技術を用いたエネルギーに効率的な設計

eモビリティが現実に

現在、自動車のイノベーションの約90%はエレクトロニクスに基づいています。自動車の電動化は、エネルギーを節約し、CO2排出量を削減し、より環境に優しい未来を支える重要なソリューションです。現在、66カ国が、2050年までに100%ゼロエミッション車、または内燃機関(ICE)車の段階的廃止という目標を発表しています。インフィニオンのマイクロエレクトロニクスは、自動車の電動化において、電力効率の向上と油圧・機械式ソリューションからの代替により、クリーンで安全なスマートなクルマを実現します。

インフィニオンは、幅広い製品とソリューションにより、内燃機関からハイブリッド車や電気自動車への移行をサポートしています。インフィニオンのマイクロエレクトロニクスは、エミッションフリーの駆動に重要な貢献をし、可能な限り最高のエネルギー効率、すなわち航続距離の向上、充電時間の短縮、コストの削減を可能にします。

CO2ゼロを実現: > インフィニオンのソリューションでeモビリティを実現する

省エネルギーの冷蔵庫――「best in class」のアプリケーション

冷蔵庫は、インバータが搭載されていなければ電力を大量に消費するおそれがあります。インバータがないとモーターの速度を制御できず、常時フルパワーで稼働しています。冷蔵庫をデジタルインバータ化すると、実際に必要な電力のみを消費します。いつどれくらいの電力が必要かを、冷蔵庫が把握します。省エネルギーに向けたこの大きな一歩を踏み出すには、センサーとマイクロコントローラとパワー半導体を組み合わせた、業界をリードするインフィニオンの技術が欠かせません。肯定的な副作用もあります。省エネルギーの冷蔵庫は騒音も少なく、必要な絶縁材料が少なくて済み、デザインの幅が広がります。

白物家電用ソリューション

省エネルギーアプリケーション用の相補型ポートフォリオ

インフィニオンは、エネルギーチェーンでエネルギー効率の改善を可能にする、パワー半導体と制御ICから成る幅広いラインアップを提供しています。民生用と産業用アプリケーションのいずれにも対応したシリコンベースのMOSFETや、IGBTです。これらの製品は、多くの電子デバイス、充電装置、モーターで電力を消費する際に発生するエネルギー損失を大幅に軽減します。新たな半導体材料も広がっています。また私たちは、SiC(シリコンカーバイド)やGaN(窒化ガリウム)などの効率性の高いワイドバンドギャップ材料を使ったパワーデバイスによる相補型ポートフォリオを展開しています。

アプリケーションの概要

エネルギー効率を高めるユースケース