PC電源
技術革新のおかげで、PCに搭載されるCPUの消費電力は一貫して減少しています。これは良い方向への変化ですが、一方でPC電源は乗り越えなければならない新しい壁にも直面しています。現在、OEM PC電源装置は小型化が進み、PC自作市場では価格破壊が顕著です。
インフィニオンは、PC電源装置開発に必要なものをすべて提供できます。さらに、実績のあるリファレンス設計を提供し、大切なお客様が最高のコンピュータ電源ソリューションを開発できるようサポートします。インフィニオンのPC電源用半導体をお選びになり、効率の向上からシステム全体のコストダウンまで、開発目的を達成してください。
PC電源回路図
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
アプリケーションおよびトポロジー
DC-DC power supply design - is LLC the right choice for you?
300V MOSFETs OptiMOS™ and StrongIRFET™
OptiMOS™ fast diode 200V and 250V optimized for hard switching topologies
CoolMOS™ Infineon's full system solution for switch mode power supplies (SMPS)
Efficient switched mode power supply (SMPS) designs
The best choice for your SMPS applications: Infineon´s superjunction MOSFET CoolMOS™
Full system solution for switch mode power supplies
CoolMOS P6 and C7 in SMPS applications