EiceDRIVER™高電圧ゲートドライバ|車載xEVアプリケーション
車載認定された絶縁型および非絶縁型ゲートドライバにより、システムの最適化と効率の向上を実現
インフィニオンは、最大1200 Vのアプリケーションで使用されるMOSFET、IGBT、およびSiC技術に対応する、車載認定された絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ ICを幅広く提供しています。車載用EiceDRIVER™(絶縁型ゲートドライバ)は、磁気結合コアレストランス技術を使用し、IGBTやSiCパワースイッチの駆動に、短い伝搬遅延、優れた遅延整合、強力な安定性を提供します。
- 強化絶縁
- ISO26262 準拠
- 内蔵ADC
- アクティブ短絡
- 強力な出力段
- インフィニオンのIGBT/SiC に最適
- コンパクトなパッケージ設計
- 車載用認定品
- 診断と監視
インフィニオンのEiceDRIVER™ファミリーとは?
EiceDRIVER™ファミリーには、車載用IGBTとSiC MOSFET用ドライバICが含まれており、高い周囲温度に対応したガルバニック絶縁と双方向信号伝送を提供します。これらの製品は、インフィニオンの信頼性の高いコアレストランス(CT)技術を用いたガルバニック絶縁を提供しながら、設計者の柔軟性を高い次元で維持し、極めて短い伝搬遅延を可能にします。これらのデバイスは、最大1200 VのIGBTおよびSiC技術に対応し、高度な監視および保護機能により、 ISO26262の機能安全要件の実装を容易にし、過酷なEMC環境での安定した動作を提供します。
これらの製品はRoHS準拠し、車載の要件を満たすために特別に開発されたの高信頼性なパッケージソリューションを採用しています。この結果、ピーク・リフロー温度は260℃に達しますが、AEC-Q101の認定は完全に満たしています。当社のゼロディフェクトの理念により、市場をリードする当社の製品は、AEC-Q101自動車品質基準を上回っています。
非常にコンパクトなパッケージソリューションと高度な機能統合により、外付け部品点数を削減し、基板レイアウトを簡素化し、システム・コストを最小限に抑え、必要なPCBスペースを縮小します。
インフィニオンの第3世代トラクションインバーター用ゲートドライバ
EiceDRIVER™ 1EDI302xAS/1EDI303xAS 製品ファミリーは、IGBT および SiC MOSFET 用に最適化された、車載認定済みのピン互換製品群で構成されています。ピンの互換性により、お客様のニーズに合わせて製品の種類 (温度測定用ADC、 DC LINK 測定用ADC、アクティブ短絡)を簡単に切り替えることができ、さまざまなアプリケーションのニーズに合わせてECUを迅速に調整できます。
インフィニオンの非常に信頼性が高く実績のあるコアレストランス技術により、ガルバニック絶縁を介した双方向の信号伝送が可能です。
包括的な安全機能とISO 26262準拠により、ASIL Dまでのシステムレベルでの機能安全の実装が大幅に容易になります。コンパクトな20ピンパッケージに搭載されたこれらの製品群は、市場で最もスリムで強力な ISO 26262準拠のゲートドライバです。
インフィニオンは、CoolSiC™に最適なゲートドライバ ICを提供します
CoolSiC™などのSiC パワー技術を、メインインバーター、車載充電器、 DC-DC コンバーターなどのxEVアプリケーションで使用すると、(ハイブリッド) 電気自動車の走行距離が伸び、充電中のエネルギー損失を削減します。EiceDRIVER™ SiC MOSFETゲートドライバICは、CoolSiC™ MOSFETに最適で、SiCパワースイッチの性能を最大限に引き出すのに必要です。
車載用EiceDRIVER™ポートフォリオでは、1EDI303xASシリーズがSiC用に最適化されています: 1EDI3030AS、1EDI3031AS、および 1EDI3033AS。これらのデバイスは、強化されたスイッチング動作 (拡張されたCMTI許容量、高速伝搬遅延、スイッチング周波数)、広い出力側電源範囲、短い内部デッドタイム、DESAT/OCP閾値適応など、SiC MOSFET 制御用の主な機能とパラメータを組み込んでいます。
市場投入するまでの開発を最短で実現するインフィニオンのサポート
インフィニオンの車載用EiceDRIVER™製品には、アプリケーションノート、ユーザーマニュアル付きの評価ボード、設計作業を開始するための操作しやすいGUIなど、さまざまな設計開始に必要なアイテムが付属します。それに加え、高電圧車載アプリケーションに関する主な機能を理解するのに役立つ製品のビデオトレーニングを提供しています。詳細については、情報交換プラットフォームであるmyICPにアクセスし、セーフティマニュアルや機能安全解析レポートなどの資料をダウンロードすることができます。開発導入サポートの関連資料を体験するために、まずはmyInfineonアカウントユーザーになってください。