これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
IR MOSFET製品ファミリー
IR MOSFET製品ファミリーは、DCモーター、インバーター、SMPS、照明、ロードスイッチなどのさまざまなアプリケーションをサポートします。
ハイパワーBLDC / PMSM / ACIMモータードライブ用のMOSFET
高出力低電圧モータードライブ用のMOSFETによるライトeモビリティとマテリアルハンドリングの強化
OptiMOS™ 5
最先端のMOSFETシリコン技術と堅牢なパッケージングの組み合わせにより、クラス最高の性能と優れた電流容量を実現
OptiMOS™ 5 Subfamilies
OptiMOS™ 6
OptiMOS™ 6パワーMOSFETで設計を次のレベルのシステム効率に引き上げます
OptiMOS™ 6 Subfamilies
OptiMOS™ 7
インフィニオンの最新のOptiMOS™テクノロジーによる高いシステム効率とパフォーマンス
OptiMOS™ 7 Subfamilies
StrongIRFET™ 2 パワーMOSFET
StrongIRFET™ 2 パワーMOSFETは、SMPS、モーター制御、バッテリー駆動アプリケーション、バッテリー管理、UPS、および軽電気自動車向けに最適化されたMOSFETです。
OptiMOS™ 8
インフィニオンの最新OptiMOS™ファミリーのMOSFETは、高出力エネルギー変換アプリケーションにおける高性能化に特化して設計されています。
OptiMOS™ 8 Subfamilies
ファミリを比較する
概要
OptiMOS™パワーMOSFETは、最高の効率と電力密度を兼ね備えたクラス最高の性能を提供します。
最先端のMOSFET技術と革新的なパッケージの組み合わせにより、電源ソリューションに究極の性能をもたらします。 超低RDS(on)と、高スイッチング周波数アプリケーションに最適な高効率と電力密度などの特長を備えています。
StrongIRFET™ パワーMOSFETは、堅牢な産業用アプリケーション向けに設計されており、スイッチング周波数が低い設計や高い電流容量を必要とする設計に最適です。 このファミリーは、堅牢なシリコンと幅広いパッケージポートフォリオを備えており、すべての設計要件を満たします。
インフィニオンは、MOSFETの製造技術とプロセスの革新と、さまざまなアプリケーションにおける最先端設計の変化する要求を満たすための新しいパッケージの開拓により、MOSFET業界に影響を与えてきました。 OptiMOS™およびStrongIRFET™テクノロジーは、大電流容量と大幅な省スペースの要求に対応するために、異なるパッケージで提供されています。
幅広いポートフォリオにより、フットプリントの削減、定格電流のブースト、熱性能の最適化が可能になります。 表面実装リードレスデバイスはフットプリントの削減が可能である一方、スルーホールパッケージは高電力定格が特長です。
OptiMOS™パワーMOSFETは、最高の効率と電力密度を兼ね備えたクラス最高の性能を提供します。
最先端のMOSFET技術と革新的なパッケージの組み合わせにより、電源ソリューションに究極の性能をもたらします。 超低RDS(on)と、高スイッチング周波数アプリケーションに最適な高効率と電力密度などの特長を備えています。
StrongIRFET™ パワーMOSFETは、堅牢な産業用アプリケーション向けに設計されており、スイッチング周波数が低い設計や高い電流容量を必要とする設計に最適です。 このファミリーは、堅牢なシリコンと幅広いパッケージポートフォリオを備えており、すべての設計要件を満たします。
インフィニオンは、MOSFETの製造技術とプロセスの革新と、さまざまなアプリケーションにおける最先端設計の変化する要求を満たすための新しいパッケージの開拓により、MOSFET業界に影響を与えてきました。 OptiMOS™およびStrongIRFET™テクノロジーは、大電流容量と大幅な省スペースの要求に対応するために、異なるパッケージで提供されています。
幅広いポートフォリオにより、フットプリントの削減、定格電流のブースト、熱性能の最適化が可能になります。 表面実装リードレスデバイスはフットプリントの削減が可能である一方、スルーホールパッケージは高電力定格が特長です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.