空气净化器 – 智能高效的空气质量控制
请选择一个子分类
创新的传感器和高效的电机控制解决方案,改善空气循环,也给您带来直观的使用体验。
呼吸新鲜洁净的空气对于我们的健康从未如此重要,新一代空气净化器助您实现全新水平的空气质量控制。如今,最好的智能空气净化器拥有了智能功能,如兼容语音助手的能力,支持监测空气颗粒物水平的应用程序,还有预约清洁滤网的功能。
空气净化器本质上是用电机来驱动和控制风扇。风扇吸入空气,空气通过多层滤网进行过滤后释放回室内。过滤室内的所有空气需要大量时间,意味着空气净化器通常需要持续运行,这使得节能降耗至关重要。由于它们是在生活空间里运行,低噪声和低振动也很重要。传感器可检测空气质量、识别用户和手势也可以实现语音控制。通过Wi-Fi等连接技术可实现智能家居集成或远程控制,所有信息可通过先进的人机交互界面(HMI)提供给用户。
英飞凌的元器件和系统解决方案将赋能现代空气净化器,使其能够安全地感测、控制和连接。CIPOS™系列IPM是集成式风扇电机驱动的最优解决方案;而在更注重系统布局灵活性和散热性能时,分立式器件则是最佳选择。它们都能与iMOTION™产品相结合,构成专用的电机控制解决方案。CoolSET™由于稳健性和性能都进一步提升,成为了辅助电源的理想选择。英飞凌的IGBT分立器件专为功率因数校正和电机控制而设计;它与32位PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+微控制器相结合时可用于系统控制;与AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos和XENSIV™传感器相结合时,可使系统高度紧凑、稳健、可靠,耗电量降低,且拥有丰富的用户界面。
CIPOS™是高度集成的紧凑型功率模块,专为家用电器、风扇、水泵和通用电机驱动中的电机驱动而设计。这些高效节能的智能功率模块集成了最新的功率半导体和集成电路技术。产品分为紧凑型、标准型和高性能系列:CIPOS™ Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS ™ Mini和CIPOS™ Maxi,采用不同的半导体和不同的封装,且具有不同的电压和电流等级。
iMOTION™属于高度集成的数字电机控制器产品系列,用于控制变频器。它集成了使用直流母线或桥臂分流电阻电流测量的PM电机的进行无传感磁场定向控制(FOC)所需的所有控制和模拟接口功能。它们还拥有英飞凌已获专利和经过现场测试的电机控制引擎(MCE),无需在在电机控制算法开发中进行软件编程。只需对相应的电机配置MCE,既可实现变速驱动。
采用准谐振开关方案的CoolSET™AC-DC集成功率级,具有更高稳健性和卓越性能。英飞凌固定频率CoolSET™通过集成降频功能实现了在中轻度负载下,提高效率的同时降低开关频率。
32位PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+微控制器(MCU),填补了昂贵、耗电的应用处理器和低功耗微控制器之间的空白。超低功耗的PSoC® 6 MCU使用Arm® Cortex® M4内核时,适用于执行_FP匹配算法、TFT LCD驱动、语音识别和电机控制等高功耗的AI/ML任务;使用Arm® Cortex® M0+内核时,适用于执行系统控制、低功耗蓝牙(BLE)和电容等低功耗的任务。内置Capsense™触摸感应技术让您能够通过按钮或显示屏轻松实现稳健的触摸控制。内置安全功能给予物联网系统充分的保护。
AIROC™ Wi-Fi + 蓝牙Combos二合一解决方案,是集IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线局域网和蓝牙于一体的单芯片解决方案,可助力实现外形小巧的物联网应用设计。Combos二合一解决方案可用于PHY数据速率高达433 Mbps的1x1 SISO系统,以及PHY数据速率高达867 Mbps的2x2 MIMO系统。这些解决方案可与常见的供应商或Linux提供的外部MCU在应用处理器上相结合,形成一套完整的Wi-Fi + 蓝牙®系统
XENSIV™传感器帮助记录最重要的设备状态参数,以便收集必要数据,对建筑物中的设备状态进行监测。预测性维护是利用数据导向方法,基于模式识别与智能软件模型,预测并预防设备故障。
OPTIGA™ Trust硬件安全解决方案基于为互联设备而优化的高端安全控制器,专为应对嵌入式系统面临越来越多黑客攻击而开发。它为接入任何大型云服务供应商提供了非常灵活、高性能和安全的解决方案。
采用单片集成二极管的600 V RC-D2相比RC-DF提升了性能、可控性和可靠性。RC-D2也是第一个采用SOT-223封装的IGBT产品系列。由于所用封装尺寸更小,引脚与引脚兼容,能替代DPAK封装而维持占板面积不变,价格也相对更高。
栅极驱动器IC解决方案堪称行家之选。我们提供拥有三个独立半桥的六通道三相栅极驱动器IC,还提供采用英飞凌绝缘体上硅(SOI)先进技术的三相栅极驱动器IC。这些栅极驱动器的坚固性和抗扰性极佳,是电机驱动、家用电器和电池供电应用的理想之选。
Podcast4Engineers: Home Appliances
Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
白皮书:智能厨房的兴起
这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
网络研讨会:面向智能家电时代的系统解决方案
现代家用电器日益智能化和互联化,实现了无缝远程操控的体验。用户远程操控并接收来自家用电器的实时信息,比如关于冰箱内食物和洗衣状态的信息。而厂家可远程分析家电的状态,并提出预测性维护建议以避免昂贵的维修费用。本网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的功率半导体器件如何帮您实现最高效率和最小外形尺寸,并大幅改进家电的碳足迹,让电器实现智能化、互联化和安全化。
立即观看.
白皮书:新型小家电市场的功率器件选择
该免费白皮书深入洞察和探讨了小家电市场的变化趋势和半导体解决方案的赋能。
本培训将带您详细了解英飞凌面向家用电器提供的系统解决方案和元器件。
网络研讨会
我们将带您了解赋能高效率设计、满足能源法规要求和基于软件实现智能功能的功率器件。
与会者在本网络研讨会中能够:
-
了解英飞凌如何应对小家电市场趋势
-
了解英飞凌面向无刷直流电机和永磁电机的不同解决方案,如分立式与集成式功率器件解决方案
-
了解集成式电机控制解决方案如何使电机在不到一小时内启动运行