インフィニオン® エコブロック
より高い競争力を提供する、コスト効果に優れたソリューション

インフィニオン® エコブロック

はんだ接合テクノロジーのエコラインで業界トップへ

Infineon Technologies Bipolarは、はんだ接合テクノロジーの34 mmおよび50 mmエコブロックモジュールをリリースして、既存のバイポーラモジュール製品ラインナップを補強しました。インフィニオン® エコブロックは、堅牢性に優れた接圧テクノロジーを必ずしも必要としない応用分野に理想的で、ドライブ、電源、ソフトスタータなどの分野に適しています。

電流が対称的に流れるターミナル設計の改良と、はんだプロセスの100% X線モニタリングにより、性能の向上とライフタイムの延長が期待されます。第2世代の34 mmによって定格電流が増加します(最大190 A)。

このモジュールは、サイリスタ/サイリスタ、サイリスタ/ダイオード、ダイオード/ダイオードの組み合わせのデュアルモジュールとして提供され、阻止電圧は1600 V、電流範囲は60 A~130 A(20 mm)、160 A~190 A(34 mm)、280 A~330 A(50 mm)です。

34 mmおよび50 mmサイリスタ/サイリスタおよびサイリスタ/ダイオードモジュールは、1600 V製品ラインナップに加えて、1800 Vでも生産しております。また、整流用ダイオードモジュールとして、2000 Vおよび2200 Vも量産しております。

シリコンフリーの熱伝導材料(TIM)を塗布済みのTT320N16SOFおよびTD320N16SOFを提供します。このフェーズ チェンジ マテリアル最適化されたパターンは、結果として、ライフタイム全体にわたって安定した熱性能を発揮し、システムの信頼性の向上とライフタイムの延長をもたらします。

Discover our solder bond family

ご不明な点がある場合は、弊社に直接お問い合わせください。

*必須記入項目

電話でお問い合わせ

電話番号: +49 2902 9899 1766