iMOTION™ Integrated Power Module (IPM) BLDCモータ制御用完全集積型パワーモジュール
モータコントローラICと三相インバータ段を1パッケージに搭載
IPMは、低消費電力機器向けに最適化された三相モータ制御用の完全集積型モジュール ファミリーです。iMOTION™ IPMファミリーには、IMM100とIMI110の2シリーズがあります。どちらも、モーターコントローラICと三相インバータ段を1つのパッケージに搭載し、外付け部品数とPCB面積を最小限に抑えています。三相インバータ段は、6個のMOSFETまたはIGBTを使用しています。iMOTION™ IPMは、現場で実績のあるiMOTION™を活用することで、高集積化を実現しています。
モーション コントロール エンジン (MCE) と組み合わせることで、シングルシャントによる電流センシング、ブートストラップ機能、信号フィルタリング、デッドタイム挿入やシュートスルー防止などのハードウェア保護機能と、必要なハードウェア機能をすべて提供します。iMOTION™ IPMはヒートシンク不要です。選択された製品によって、代表的なアプリケーション入力電力70 W~80 W、耐圧600 Vのモータードライブに対応します。
IMI110およびIMM100は、 IEC/UL 60730 (Class B)の機能安全要求に準拠します。
![](/export/sites/default/Community-banner_small.jpg_1667642853.jpg)
インフィニオンの開発者コミュニティでは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワーク構築することができ、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
![Banner-imotion](/export/sites/default/_images/product/banner/Large/Web-Banner_iMOTION_IPM.jpg_1117862263.jpg)
iMOTION™ IPM
ブロック図に、IPM ファミリーが提供するさまざまなオプションを示します。IMM100シリーズとIMI110シリーズの表からわかるように、モーターコントローラICと三相インバータ段を1つのパッケージに搭載し、外付け部品点数とPCB面積を最小限に抑えています。三相インバータ段は、6個のMOSFETまたはIGBTを使用しています。
![](/export/sites/default/_images/product/bock-diagrams/iMOTION_Diagram_IPM.PNG_1787261563.png)
![](/export/sites/default/_images/product/power/motor_control_ics/Arrow_iMOTION_IPM.PNG_1496791468.png)
IMI110シリーズ | IMM100シリーズ |
シングルシャント センサーレス - 代表的なアプリケーション入力電力: 最大70 W (ヒートシンク無し) HVアウターピン空間距離: 1.3 mm DSO-22パッケージ IGBTスイッチ 2つのオプション: 2 A/600 V または 4 A/600 V
|
1レグまたは3レグシャント ホールセンサーまたはセンサーレス PFC制御 代表的なアプリケーション入力電力: 最大80 W (ヒートシンク無し) HVアウターピン空間距離: 2.2 mm PQFN (12 mm x 12 mm) パッケージ MOSFET 3 オプション: 600 V/1.4 Ω, 500 V/6 Ω, 600 V/0.95 Ω |
iMOTION™ IMI110シリーズ
IMI110シリーズは、モータコントローラー、三相ゲートドライバー、600 V/2 A IGBTをDSO-22パッケージに搭載しています。
主な特長 | 主な利点 | アプリケーション |
コントローラー、ゲートドライバー、パワーステージを1パッケージに搭載 代表的なアプリケーション入力電力: 70 W (ヒートシンク不要) DSO-22パッケージ、単層レイアウトオプション 完全な自立型モーションコントロールエンジン (MCE) IEC 60335-1 (Class B) 取得をサポート |
すぐに使えるモーター制御アルゴリズムと市場をリードするゲートドライバーの組み合わせ 部品点数および基板サイズの削減によるシステムコストの低減 センサレス制御による高速動作 iMOTION™デザインキットの使用により市場投入までの時間を短縮 ソフトウェア開発およびインバーターハードウェアの設計が不要 インバーターハードウェア設計不要 モーターのパラメータ設定やチューニングが容易 |
iMOTION™ IMM100シリーズ
IMM100シリーズは、評価の高いiMOTION™モーターコントロール製品群の次世代製品です。モーター制御ICと三相インバータステージを12 × 12mmのPQFNパッケージに集積しているため、非常にコンパクトな製品となっています。
Features | Benefits | アプリケーション |
モーター制御アルゴリズム (FOC、センサーレス) スクリプトエンジン ブーストPFC制御 デッドタイムの挿入、シュートスルー防止 過電流保護、過電圧保護、低電圧ロックアウト シングルシャント、レグシャント、センサーレス、ホールセンサー動作 統合パワーステージMOSFET (600 V/1.4 Ω, 500 V/6 Ω, 600 V/0.95 Ω) 代表的なアプリケーション入力電力: 30 W / 50 W / 80 W (ヒートシンク無し) |
80 Wの入力電力に対応したBLDCモーター制御用ハードウェアとソフトウェアを完全集積 部品点数および基板サイズの削減によるシステムコストの低減 ハイエンドのセンサーレスFOCソリューション PFC制御オプション IEC 60335-1 (Class B) 取得をサポート スペースに制約のあるアプリケーション向け小型フットプリント 開発費および市場投入までの時間を削減 |
低電力冷蔵庫コンプレッサー
|
Find out what iMOTION™ Solution Designer offers you, how projects are created and the work flow in terms of configuration, tuning, dashboards and scripting. The tool guides you through the complete project workflow, achieving the shortest time to market with the lowest R&D efforts.
Infineon offers different solutions for low noise, small, and energy-efficient aircon fan units.
In this training you will get an overview of Infineon's iMOTION™ and CIPOS™ IPMs for both indoor and outdoor unit fans.
The latest software release of Infineon’s iMOTION™ Motion Control Engine (or MCE) supports two kinds of Universal Asynchronous Receiver Transmitter communication options. This training focuses on the Configurable UART communication protocol.
![](/export/sites/default/media/eLearning/GIP/Getting-started-with-iMOTION-Solution-Designer/iMOTION_solution_designer_cover.png_1758632412.png)
The iMOTION™ Solution Designer bundles all PC-based support functions related to setting up and running iMOTION™ products. This includes the configuration, programming and live tuning using configurable oscilloscopes as well as script editing and debugging. This training will help you get started with iMOTION™ Solution Designer.
Infineon's iMOTION™ family provides active power factor correction integrated digital motor control solutions for different product platforms, including iMOTION™ controllers, iMOTION™ drivers, and iMOTION™ IPMs.
The release of iMOTION™ 2.0 comes at an opportune time. Recent trends in the markets show that inverterization is taking hold at small as well as large companies, being applied across traditional applications, such as refrigerators, and for newer applications like hair dryers and water purifiers. To keep up with the trend, companies are required to convert outdated single speed motors to sophisticated variable speed motor drives. The latest iMOTION™ 2.0 is a close-knit turnkey solution consisting of advanced software, hardware, prototyping & evaluation boards, and support material that makes it easier than ever for customers to go to market cheaper and faster with an efficient, inverterized motor drive solution. Watch this video to get an overview of what is new with iMOTION™ 2.0. Keywords: Inverterization of motor drives
Learn more about the iMOTION™ IPM IMI110 series which is a highly integrated, feature-optimized motor control solution to easily design-in and with a ready-2-use Software, the iMOTION™ solution designer.