統合モータ制御ソリューション 可変速駆動制御用として高度に統合された製品
iMOTION™は、可変速駆動制御用として高度に統合されたデジタル モータ コントローラー ファミリーです
iMOTION™ ICは、シングルシャントまたはレグシャント電流測定によるPMモーターの磁界方向制御 (FOC) に必要なすべての制御やアナログインタフェース機能を搭載しています。さらに、インフィニオンの特許取得済みで現場においても実証がされているモーター制御エンジン (MCE) を搭載し、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスからソフトウェア コーディングを排除しています。特定のモーター用にMCEを設定するだけで可変速制御を実装出来ます。iMOTION™ Solution Designer (iSD) という強力なツールを使用することで、1時間以内にモータを起動し、動作させることが可能です。
iMOTION™ファミリーは、iMOTION™コントローラー、iMOTION™ドライバー、iMOTION™ IPMから構成されています。
iMOTION™モータ制御ソリューションの新しいツールにSolution Designerを採用


インフィニオンの開発者コミュニティでは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワーク構築することができ、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
iMOTION™ ファミリーは、お客様に最適なソリューションを提供することを目的に、複数レベルのハードウェア統合を提供しています。スタンドアロンのMCE制御ICに加えて、マイクロコントローラを追加したバリエーションも提供しています。
IPM ファミリーは最高の集積度を実現しています。MCE、ゲートドライバ、3相フルブリッジを組み合わせることで、1つの小型PQFNパッケージで完全なインバータシステムを実現します。必要なハードウェアとソフトウェアの両方を統合することで、永久磁石同期モータ (PMSM) のセンサレス制御を行い、きわめて少ないシステムコストで、最もエネルギー効率の高い家電用モータシステムを提供します。
こちらもあわせてご覧ください
Find out what iSD offers you, how projects are created and the work flow in terms of configuration, tuning, dashboards and scripting. In addition to a general overview the main steps towards the final motor control solutions are presented, namely the configuration wizard, the tuning dashboard and oscilloscope, the script editor, and debugger. iMOTION™ Solution Designer will support you through the complete project workflow, achieving the shortest time to market with the lowest R&D efforts.
Infineon´s iMOTION™ family consists of highly integrated products for the control of variable speed drives. Learn more about the benefits and the integration levels in this video.
Learn all about iMOTION™ 2.0 and how quickly you can get a motor up and running with this easy to follow video tutorial. This getting started guide first goes over a typical 3-phase motor drive set-up utilizing Infineon’s MADK system solution platform then dives into using the iMOTION™ tools (MCEWizard and MCEDesigner) to configure your iMOTION™ controller as well a run and tune your motor drive set-up.
このビデオでは、最新のセンサーレスアルゴリズムによる永久磁石モータ制御を説明します。センサーレス制御でよくある、無制御始動などの落とし穴は、インフィニオンのiMOTIONデバイスに内蔵されたモータ制御エンジン(MCE)を使えば、容易に回避できます。低イナーシャのファンモータで、振動や発振のない、きれいな始動のデモを行います。
設計者がこの課題を克服して、複雑なソフトウェアおよびハードウェア設計の負荷を軽減できるようにするために、インフィニオンの幅広いポートフォリオは、iMOTION™動作制御ICおよびCIPOS™インテリジェントパワーモジュールをベースにした、この種のシステム向けの総合的ソリューションを提供しています。このウェビナーでは、複雑かつコンパクトなFOCシステム設計に対するインフィニオンのソリューションを説明します。
iMOTION™ ICは、永久磁石同期モータ(PMSM)の磁界方向制御(FOC)(センサーあり/なし)に必要なハードウェアおよびソフトウェアの機能を統合したものです。iMOTION™製品は、特許取得済みで実績のあるインフィニオンのモータ制御エンジン(MCE)をベースにしており、開発プロセスにおいてソフトウェアコーディングが不要になります。その結果、可変速ドライブを実装するためにユーザーがしなければならないことは、各モータドライブシステムに対するMCEの設定だけです
可変速モータ制御が、今まで一般的だった単純なオン/オフ制御の領域にまで広がってくるのに合わせて、インフィニオンは、迅速かつ容易にモータ駆動システムを設計できる「C言語プログラム不要」でターンキー方式の可変速開発ソリューションを提供しています。このプレゼンテーションでは、ソリューションの技術的特長およびメリットに重点を置き、さらに、この簡潔な開発プロセスの進め方について説明します。
デイビッド・ディビンズがEE Journalのチョークトークのホストであるアメリア・ドルトンと一緒に、インテリジェントパワーモジュールがプロジェクトの進行を加速し、電力消費を改善し、その他にも設計上のメリットを数多くもたらすことを説明します。インバータ化について、またインフィニオンCIPOS™製品ポートフォリオ(Nano、Micro、Mini)およびiMOTION™ Smartが、家電や産業オートメーションなどのアプリケーションに対応していることについてご確認ください。
iMOTION™ 2.0で完璧なモータ始動。このビデオでは、最新のセンサーレスアルゴリズムによる永久磁石モータ制御を説明します。センサーレス制御でよくある、無制御始動などの落とし穴は、インフィニオンのiMOTIONデバイスに内蔵されたモータ制御エンジン(MCE)を使えば、容易に回避できます。低イナーシャのファンモータで、振動や発振のない、きれいな始動のデモを行いま
Infineon offers different solutions for low noise, small, and energy-efficient aircon fan units.
In this training you will get an overview of Infineon's iMOTION™ and CIPOS™ IPMs for both indoor and outdoor unit fans.

The iMOTION™ Solution Designer bundles all PC-based support functions related to setting up and running iMOTION™ products. This includes the configuration, programming and live tuning using configurable oscilloscopes as well as script editing and debugging. This training will help you get started with iMOTION™ Solution Designer.
Infineon's iMOTION™ family provides active power factor correction integrated digital motor control solutions for different product platforms, including iMOTION™ controllers, iMOTION™ drivers, and iMOTION™ IPMs.
Learn more about the iMOTION™ IPM IMI110 series which is a highly integrated, feature-optimized motor control solution to easily design-in and with a ready-2-use Software, the iMOTION™ solution designer.
You will find out what MADK boards are and what are their advantages regarding inverterization.