ソーラーエネルギーシステム向けソリューション
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くエンドツーエンドソーラーパワーソリューション向け主要製品

需要と供給のバランスをどうとるかは、再生可能エネルギー分野が直面する難問の1つです。太陽光電力(PV)モジュールから供給される電力は、天候により大きく変動します。
PVモジュールは電力を直流(DC)という形で供給します。これをグリッドへと給電し、その地域で使用、もしくは他の使用場所へと配電するには、交流(AC)に変換しなければなりません。ソーラーインバータはDCをACに変換します。
需要と供給の調和をとるためにソーラーパネルにエネルギー貯蔵システムを組み合わせることは効果的な方策の1つです。損失を最小限に抑えつつ電力のDC/AC変換と送電を行うには、高効率かつ高信頼性のパワー半導体およびインバータ技術が欠かせません。どのようなトポロジで実現するかに応じ、インバータはマイクロインバータ、パワーオプティマイザ、ストリングインバータ、セントラルインバータに分類されます。
インフィニオンのラインアップは、一般住居向けには数W~数kWまで、そして商用・電力会社規模の市場向けには数MWまで、広い範囲の製品を含んでいます。このラインアップにはクラス最高のディスクリートOptiMOS™ 、CoolMOS™ 、CoolSiC™ MOSFET、IGBT、そして高度に集積化した3レベルEasy 1B/2Bモジュール、機能を統合したEiceDRIVER™ゲートドライバIC、XMC™コントローラが含まれます。インフィニオンはエンドツーエンドアプリケーションにおける豊富な専門知識にもとづき、最高の電力密度レベルとクラス最高の効率を実現する最良のチップ構成を提供します。インフィニオンの幅広いラインアップは、一般住居用、小規模・大規模商用、電力会社規模向けのさまざまなソーラーアプリケーションに最適な製品をお約束します。
PVインバータタイプの詳細については下記の対話型グラフィックをご参照ください。 below

CoolSiC™ MOSFETがあれば、重量を変えることなくストリングインバータの出力を倍増することが可能です。CoolSiC™は、例えば50kW(Si)から125kW(SiC)へと、電力密度を2.5倍に大きくすることができ、重量も80kg未満と、作業員が二人いれば持ち上げることができます。また、高い動作温度下での効率低下もシリコンソリューションと比較して低く抑えられます。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETを使うことで、99%を超える最大効率を得ることができます。
Podcast4Engineers: 太陽光発電

太陽光発電は、化石燃料による発電からの転換を促し、豊かでグリーンなエネルギーに近づくことができます。革新的で信頼性の高いパワー半導体とインバータ技術は、太陽光発電の利用をより便利で効率的、かつ魅力あるものにしています。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション

ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション

ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する

このプレゼンテーションでは、ソーラーアプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。
インフィニオンの1500 V PVセントラルインバータ用新型2300 V PrimePACK™ 3+モジュールで太陽を輝かせましょう。本トレーニングで詳細をご覧ください。

私たちの家にあるものから、大規模な工場に適用されているものまで、ソーラーインバータの仕組みについて詳しく学習しましょう。 このウェビナーではインフィニオンがいかにしてソーラーインバータ向けにパワー半導体の革新を進め、コスト削減と市場投入までの時間を短縮するのかについてお話しします。
1500V 太陽光発電システムの課題、技術、トレンドの最近の傾向を知り、1500ボルト太陽光発電市場向けの包括的なソリューションをご覧下さい。
スマートハウスやコネクティッドシステムへの移行に伴い、すべての家電製品とソーラーインバータ間で共通の通信インターフェースを持ち、発電と消費のバランスを取ることが求められています。
このウェビナーでは、出力30 kWまでのストリングおよびハイブリッド インバータシステム向けのインフィニオンの半導体ソリューションの主な技術的特長とシステムレベルの利点について説明しています。
主なポイント
1. インフィニオンのストリングおよびハイブリッドインバータシステム向けソリューションの主要な技術的特長とシステムレベルの利点
2. 高集積度とファンレス動作のトレンドにおける主要なドライバーと技術的要件の検証
3. スマートホームにおけるソーラーインバータの役割
キーワード: SiC、電力密度、双方向、電力変換、効率、エネルギー、太陽電池、蓄電、費用対効果、費用対効果の高い電力密度、双方向電力フロー機能、高効率電力変換
ウェビナー

主なポイント:
- 太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションおよびパワー半導体要件
- 再生可能エネルギーや エネルギー貯蔵システムの市場動向に対するインフィニオンの取り組み 例:CoolSiC™ MOSFETを搭載したインバータシステム
- 太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けのさまざまなソリューションの概要

本ウェビナーでは、太陽光発電およびエネルギー貯蔵システムにおける炭化ケイ素(SiC)の位置付けと、電力変換に使用する利点について、実際のアプリケーションを例に説明します。
ソーラーインバータの主要な技術動向について、深くご理解いただけます。
スマートホームやコネクティッドシステムのトレンドでは、あらゆる家電製品とソーラーインバータ間で共通の通信インターフェースが必要とされ、発電と消費のバランスを改善することができます。
本ウェビナーでは、出力30kWまでのストリングおよびハイブリッド インバータ システム向けにインフィニオンのソリューションの主な特徴とシステムレベルの利点を説明します。
主なポイント
1. ストリングおよびハイブリッド インバータ システム向けのインフィニオンのソリューションおよびシステムレベルでの利点
2. 高集積なファンレス動作のトレンドにおける主要ドライバーと技術要件の検証
3. スマートホームにおけるソーラーインバータの役割
キーワード: SiC、電力密度、双方向、電力変換、効率、エネルギー、太陽電池、蓄電、費用対効果、費用対効果の高い電力密度、双方向電力フロー機能、高効率電力変換