LED-Frontbeleuchtung
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
LED front lighting system
LED Front Lighting is a key differentiating factor for car-makers and an important part of safety, reliability, energy efficiency, and user experience for emotional identification. Infineon offers dedicated solutions for LED control, supply, and communication:
- LED Drivers ICs:
LITIX™ Power / Power Flex - Our boost and buck-boost control ICs are proven and robust solutions for many years for compact and efficient DC-DC converters. Our synchronous buck and buck-boost controllers enable high-performance converters for high LED currents. - MOSFETs:
OptiMOS™ 5 offers a full-blown portfolio of 60V, 80V, and 100V MOSFETs for wide RDSonranges in leadless 3x3 S3O8, 5x6 SSO8 packages. The combination with the OptiMOS™ T2 5x6 DualSSO8 portfolio enables to find the right fit device. - Microcontrollers:
The Traveo™-II Body and Cluster as well as the AURIX™ families offer modular, flexible solutions with respect to performance, package, memory, peripherals, security & safety implementations. They come with advanced functional safety concepts and on-chip security compliance up to EVITA FULL standard. - Supply ICs:
Our OPTIREG™ system basis chips (SBC) offer high integration and high performance with optimized system cost and space by gathering system supply and communication interface in one product.
Die LITIX™ Auto LED-Treiber von Infineon bieten das volle LED-Leistungsspektrum und optimalen Schutz Ihrer Beleuchtungsanwendung im Automobilbereich. Nutzen Sie mit den Varianten unserer LITIX™ Auto LED-Treiberfamilie die Leitungsunterbrechungs- und Kurzschlussdiagnose für LEDs – unverzichtbare Funktionen für die Ansteuerung von LED-Beleuchtungen unter rauen Einsatzbedingungen. Eine weitere, kostengünstige Möglichkeit der Ansteuerung von LEDs einschließlich Diagnose und Schutz bieten die SPIDER+-LED-Module.
Für das Design von LED-Frontbeleuchtungsmodulen werden folgende Komponenten benötigt:
- Stromversorgungs- und Kommunikationsschnittstelle, die durch diskrete (Spannungsregler + LIN-Transceiver), halb-integrierte (LIN-LED) oder integrierte Bauteile (SBC) realisiert ist
- Skalierbare LED-Treiber-ICs mit Sensor-, Diagnose- und Schutzfunktionalität

Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs