ハイサイドスイッチ
PROFET™製品ファミリーには、12 V、24 V、48 Vの車載および産業用アプリケーション向けに設計された幅広いハイサイド パワースイッチが含まれています。
ハイサイドスイッチ サブカテゴリー
ハイサイドスイッチとは、電源と負荷を接続/切断し、短絡やその他故障から保護するパワーマネジメントデバイスです。
インフィニオンのPROFET™ ProtectedハイサイドMOSFETパワースイッチは、広範な12 V、24 V、48 Vの車載および産業用アプリケーション向けのソリューションを提供し、シングルおよびマルチチャネルスイッチとして使用することもできます。インフィニオンの最新DMOSトランジスタ技術は、高い短絡耐量と優れたRDS(on)値、高耐圧で最適化されたチップサイズが特長です。
PROFET™スマート ハイサイド パワースイッチファミリーは、過負荷、過電圧、短絡、加熱、グラウンドロス、電源ロス、ESDに対する保護を備えています。また、別のPROFET™ハイサイドパワースイッチファミリーは、設計対象のアプリケーション(自動車、産業用、商業用、建設・農業用車両 (CAV) など)に応じて、ロードダンプや誘導負荷のターンオフなど、動的過電圧から保護します。
様々なアプリケーション向けに設計されたハイサイド パワー スイッチ ファミリー
PROFET™ + 24 Vは、トラック、バス、建設、農業用車両(CAV) のような高電圧供給システムや過酷な動作環境向けに設計されています。12のピン互換製品を取り揃えたスケーラブルな製品ファミリーは、包括的な保護機能、超高速な電流センス診断、広い動作電圧範囲を実現しています。
インフィニオンのスマート ハイサイド スイッチの最新製品であるPROFET™ +2 12 Vは、保護機能および精度の高い電流センス診断を備えています。公称負荷電流1 Aから32 A用に設計されており、幅広い配電システムに対応しています。ピン互換パッケージ (TSDSO-14 および TSDSO-24) により、きわめて高い設計柔軟性、低消費電力、基板面積の削減を実現します。PROFET™ +2 12 VファミリーにはAEC-Q 100グレード1およびグレード0認定製品があり、高い周囲温度での使用に適しており、PRO-SIL™ ISO 26262レディデバイス として提供されています。
機能安全関連アプリケーション向けPROFET™ Guardファミリー
インフィニオンのPROFET Guardファミリーは、ゾーンアーキテクチャに向かって進化する新しい12 V電源分配アーキテクチャに特化して設計されています。本製品ファミリーは、PRO-SIL™ ISO 26262-readyおよびPRO-SIL™ ISO 26262準拠製品は、機能安全の要件に対応した製品で、自律走行機能やパワーネットの全体的な安定性に関連します。自動車の電動化が大きく進むにつれ、1スイッチあたりの静電容量も増加しています。Guardファミリーではこの点が考慮され、特別な静電容量負荷スイッチングモードを備えています。
Load Guard ファミリーには、電流制限機能、正確な電流検出機能、ADAS負荷 (レーダー、Lidar、カメラなど) に特化した容量性負荷スイッチングモードが搭載されています。
Wire Guardファミリーに搭載されたI²tワイヤ保護機能は、さらに高精度で高速な保護機能となっています。これにより、シーケンシャル診断と併せてワイヤーハーネスの最適化を行うことができます。自動IDLEモードでは電力消費を最小限に抑えながら、キーオフモードでの完全な負荷制御と自己保護機能を可能にします。
大電流負荷駆動用Power PROFET™ ハイサイド smartパワースイッチ
Power PROFET™は、最大60 Aの高電流負荷を駆動するように設計された製品で、ヒーター、グロープラグ、ポンプ、ファンなど、高い電力耐量が求められる12V、24V、48Vの車載用アプリケーションで使用されています。さまざまなパワーパッケージに組み込まれ、業界最小のRDS(ON)が特長のPower PROFET™ファミリーは、拡張可能なファミリーとして大電流容量と高いエネルギー耐量を備えています。All Power PROFET™は、全てAEC-Q100に準拠した車載用アプリケーション向け製品です。Power PROFET™ +はPRO-SIL™ ISO 26262-ready製品として提供されています。
産業用アプリケーション向けClassic PROFET™ ハイサイド パワースイッチ
PROFET™ Industrialは、産業用アプリケーション向けに設計されています。 優れたエネルギー耐量により、ハイサイド リレー ドライバーや高インダクタンス負荷のスイッチングに最適です。主なアプリケーションには、高電圧アプリケーション (最大VBAT 58 V)、高速PWMアプリケーション (最大1 kHz)、高インダクタンスのスムーズなスイッチング、配線の長いアプリケーション、その他の誘導負荷、スペースに制約のあるアプリケーションのスイッチングなどです。
多彩なアプリケーションに対応するClassic PROFET™ ハイサイド パワースイッチ
Classic PROFET™ 12 Vは、定評がある、幅広いアプリケーションに適した製品群です。市場に25年以上も流通しているClassic PROFET™ 12 VのパワーICは、その技術的な優位性と利点が実証されています。 0.5 Aから20 Aの電流に対応するよう設計されており、高いエネルギー耐量を備えています。さらに、一部のデバイスでは低い電流制限閾値になっています。広い電圧範囲で動作し、製品は6種類のパッケージ展開になっています。
Classic PROFET™ 24 V は、Classic PROFET™ 12 V の派生品ですが、商業用、農業用、輸送用車両、ABS、燃料噴射装置など、24 V アプリケーション専用に設計されています。12 Vファミリーの特長と利点に加え、統合ロードスイッチは高クランプ電圧(最大75V)とPWM機能も提供します。8種類のパッケージで提供されるClassic PROFET™ 24Vは、最大8チャンネルを駆動できます。Classic PROFET™ 12Vと24Vは、いずれも車載認定を取得しています。

インフィニオンのスマートスイッチ製品は多様で、幅広い用途にわたります。多くのニーズとアプリケーションに対応しています。車載用認証されており、車載用アプリケーション向けに開発されたPROFETファミリーですが、産業用および民生用アプリケーションでも広く使用されています。
詳細は、製品ファミリーをご覧ください。

インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
F車載用スマートパワー製品向け半導体製品の長期供給に関する情報をご覧ください

- スマートパワースイッチとコントローラーは、自動運転実現に向けた重要なパートナーであるだけでなく、現在の自動車メガトレンドの基礎となる機能のひとつでもあります。
- 電力供給や配電、過大な電流や温度から機器を保護する上で欠かせない存在です。
インフィニオンのPROFET™ Wire Guardは、これからの電源分配システムの課題とニーズに対応する完璧なスマート ハイサイド パワースイッチです。

- インフィニオンの高エネルギー スマート ハイサイド スイッチの製品ラインアップの評価
- スマート ハイサイド スイッチ製品の車載用途の詳細、Power PROFET™ + in TOLLパッケージの特徴や利点を理解

- PROFET™ +2 12 VとPower PROFET™の製品ラインアップと、各製品ファミリーの利点を理解
- PROFET™ +2 12 VおよびPower PROFET™ + 12 Vファミリーの新規リリース製品の差別化された特徴を理解
- ISOFACE™製品に共通のガルバニック絶縁について理解
- 絶縁型デジタル入出力製品の主な特長について理解

- PROFET™ +2 12 VとSPOC™ +2がどのような製品なのか知り、その利点を理解
- SPOC™ +2の特長を理解