REF-MHA0K2IMC101T 冷蔵庫のロータリーコンプレッサ制御用統合ターンキーリファレンスデザイン
REF-MHA0K2IMC101Tは、冷蔵庫のコンプレッサを効率的に制御するためリファレンスボードです。搭載するiMOTION™ IMC100モータコントローラIMC101T-T038は、ターンキーモータ制御を提供し、CIPOS™ Micro 600 V/6 Aの三相IPM(IM241-L6S1B)は高い統合レベルを実現します。
本設計は最終量産品に容易に複製できるため、市場投入までの時間を短縮できます。
また、本ボードはREF_FRIDGE_C101T_IM231の後継品です。
特長
- ヒートシンク不要で最大200Wまでの電力供給
- RC-IGBT Gen 2 (RCD2)搭載のCIPOS™ Micro IPM
- 正確な過電流保護 (±5 %)を内蔵温度センサーで補完
- MCE 2.0ファームウェアクラスB認証済み (IEC60335)
利点
- モーション コントロール エンジン (MCE 2.0) を搭載したiMOTION™コントローラーに基づくモーター制御
- 速度精度±0.6%およびトルク補償による振動抑制
- 過電流保護とUL認定温度センサーを内蔵したIM241-L6S1Bに基づく高集積化
類似ボード

iMOTION™ドライバーIMD111T-6F040および600 V RC-D2IGBTディスクリート IKD04N60RC2を搭載したリファレンスボードREF_FRIDGE_D111T_RC2_SLは、単層設計で低製造コストおよび迅速な市場投入を可能します。

iMOTION™ IMD111Tスマートドライバーと600 V CoolMOS™ PFD7SJ MOSFETを搭載した冷蔵庫コンプレッサ駆動を効率的に制御するリファレンスボードREF_FRIDGE_D111T_MOS

リファレンスボード REF_FRIDGE_C101T_6ED は、IMC101T モーター制御 IC、600V SOI 三相ゲートドライバー、600V RC-D2 IGBT を搭載し、回転式冷蔵庫コンプレッサ駆動を効率的に制御します。

REF-MHA0K2IM2ZPSOC4は、CIPOS™ Micro 600 V/6 Aの三相インテリジェントパワーモジュール (IM231-L6S1B)、PSoC 4100Sコントローラー (CY8C4146AZI-S423)、および低ドロップアウト電圧レギュレーター (TLE4294G V50) を搭載した、ロータリー冷凍コンプレッサ用のモーター駆動リファレンス設計です。