IMD110ファミリー
iMOTION™ IMD110シリーズ:ゲートドライバと電圧レギュレータを搭載したモータ/PFCコントローラー
iMOTION™ IMD110は、三相モータを制御する高集積ICシリーズです。IMD110は、モータコントローラ・高耐圧の三相ゲートドライバ・電圧レギュレータを集積しており、多種多様なMOSFETやIGBTを駆動します。モータやPFC制御 (オプション) 向けにすぐに使えるソリューションとして提供しており、搭載するスクリプトエンジンにより、幅広いアプリケーションに柔軟に対応します。IMD110ファミリーは、実績のあるインフィニオンの最新世代モーション コントロール エンジン (MCE) を採用し、最高のエネルギー効率を実現するため磁界方向制御 (FOC) を採用しています。MCEは、過電圧/低電圧保護、過電流保護、ローターロックなど、複数の保護機能を搭載しています。
IMD110シリーズの全製品がIEC/UL 60335-1 (Class B) に準拠した機能安全要件に対応しています。
iMOTION™ファミリーから製品を選択して詳細情報をご覧ください。

IMD110ドライバーは、すぐに使えるモータコントローラとSOIゲートドライバを最適に組み合わせた製品です。本デバイスは、低電圧から高電圧までほぼ全てMOSFET・IGBTと組み合わせることができ、コンパクトなドライブソリューションを実現します。また、充実した保護機能、デバイスの長い沿面距離および空間距離により、高い堅牢性と信頼性を備えたドライバファミリーとなっています。
主な特長 | 主な利点 | アプリケーション |
|
|
こちらもあわせてご覧ください
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択

エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!
本ビデオでは、永久磁石モータ制御向けの最新のセンサーレスアルゴリズムについて説明しています。インフィニオンの iMOTIONデバイスに搭載されたMotion Control Engine (MCE) で、非制御起動など、センサーレス制御が抱える一般的な落とし穴を簡単に回避することができます。本ビデオでは、慣性モーメン小さなトのファン モータを使って、振動や揺れのないクリーンな起動を実演しています。
iMOTION™ ICは、磁界方向制御(FOC)を使ったPMSMモータ制御(センサー使用または非使用)に必要なハードウェア・ソフトウェア機能を統合しています。iMOTION™製品は、インフィニオンの知的財産で市場試験済みのモーションコントロールエンジン(MCE)をベースとしており、開発段階からソフトウェアのコーディング作業の必要がありません。その結果、ユーザーはMCEの設定をするだけで、自社のモータドライブシステム向けに可変速度駆動を実現することができます。
KEWAZO社は、インフィニオンと協業して世界初の建設現場用ロボットを開発しました。KEWAZOの足場組立ロボットは、人の安全リスクを除き、労務コストの大幅な低減を実現するとともに、組立作業時間を40%以上短縮します。