EVAL-2ED1324S12PM1 アクティブミラークランプを備えた1200 VハーフブリッジSOIゲートドライバーICおよび1200V EasyPIM™ IGBTモジュール用評価ボード
概要
EVAL-2ED1324S12PM1は、M1コネクター、1200 V/25 A EasyPIM™ 1B TRENCHSTOP™ IGBT7 (FP25R12W1T7_B11)、モーター駆動アプリケーション用ハーフブリッジSOIゲートドライバー2ED1324S12Pを3個搭載した電源評価用ボードです。EVAL-2ED1324S12PM1は、EVAL-M1-101T または互換性のあるM1コネクタを持つ他の制御ボードと組み合わせることで、当社のIGBTモジュールとSOIゲートドライバー技術をを確認/検証できます。
特長
- 700 nsの繰り返しパルスで100 Vの負のVS過渡電圧耐量
- 2.3 A / 4.6 A ピーク出力ソース/シンク電流容量
- 超高速過電流保護回路 (OCP) を内蔵
- ± 5%の高精度参照閾値
- 過電流検出から出力シャットダウンまで1µs未満
- シンク電流容量 2 Aアクティブミラークランプ (AMC) 内蔵
- 短絡クランプ (SCC) 機能内蔵
- デッドタイム保護回路、シュートスルー保護回路を内蔵
- イネーブル、フォルト、プログラマブル フォルトクリア RFE入力
- 25 VCC電源電圧 (最大)
- ロジック (VSS) と出力グランド (COM) を分離
- 2 kV HBM ESD耐量
利点
- 入力電圧510 VDC、780 V (最大)
- 最大モーター出力5 kW
- 電流検出用シングルシャント
- DCリンク電圧センシング
- 加熱保護用にNTCサーミスタを搭載
- 基板上に+18 Vおよび+3.3 Vの補助電源を搭載
- iMOTION™コントローラーボードと互換性のあるM1インターフェース
- ブートストラップ動作のために設計されたフローティングチャンネル
- 独立した低電圧ロックアウト (UVLO)
図
サポート