EVAL-M1-101T
iMOTION™モジュラーアプリケーションデザインキット(MADK)用制御ボード
EVAL-M1-101Tは、iMOTION™モジュラーアプリケーションデザインキット(MADK)プラットフォーム用の制御盤ボードです。先進のモーションコントロールエンジン(MCE)を使ったIMC101T-T038 iMOTION™モータ制御ICを備え、コーディングの必要なく最先端のセンサレス・フィールドオリエンテッド制御(FOC)を実現しています。PMSM(BLDC)モータ専用のフィールドオリエンテッド制御としてiMOTION™モータ制御ICプラットフォームが既に広く知られていますが、IMC101T-T038は、その次の世代であるiMOTION™ IMC100シリーズに含まれています。
この制御ボードと、種類が増えているM1コネクタ付き適合iMOTIONTM MADKパワーボードとの組み合わせで、電力定格や作動電圧がスケーラブルな三相インバータ・オプションのラインアップが広がります。
モータ制御システムを設定・起動する前に、下記のファイルをiMOTION™ Tools & Softwareウェブページよりダウンロードしていただく必要があります:
- 最新のMCEファームウェア画像、対応するデフォルト設定ファイル、リリースノートを含むIMC101T-T038 MCEソフトウェアパッケージ
- システムの設定、制御、調整、監視に必要なMCEWizardとMCEDesigner PCツール
このページを定期的に参照し、MCEファームウェア、またはiMOTION™ PCツールが更新されていないかの確認をお願いします。より詳細は、EVAL-M1-101Tユーザーマニュアルをご参照ください。
1時間もかけずにモータを駆動できます。Eval-M1-101Tを、iMOTION™ MADKプラットフォームの対応するパワーボードに組み合わせることで、ファンやポンプ、コンプレッサ等、さまざまなインバータ化モータ制御システムの試作がすぐにできます。
特長
- 実証済みの先進モーションコントロールエンジン(MCE)
- シングルシャント、またはレッグシャントのセンサレスFOC制御
- ガルバニック絶縁されたオンボードのデバッグインターフェース
- 保護機能内蔵
利点
- MCEWizardとMCEDesignerツールを使ったモータのパラメータ設定と微調整
- 市場に出すまでの時間短縮―モータ制御機能のコーディングが不要
- 適合するM1プラットフォームインターフェースを持つiMOTION™ MADKパワーボードの幅広い品揃え