信頼性の高い小型電気自動車 (LEV) 向け半導体ソリューション
軽自動車電化の進化を促進
![SEO](/export/sites/default/_images/application/consumer/LEV-1280x320.jpg_1505685448.jpg)
パワー半導体のリーダーとして、インフィニオンは、e-モビリティ、ミニモビリティ、マイクロモビリティ市場向けの最も効率的で信頼性の高いスマートなソリューションを実現に向けて努力しています。インフィニオンは、世界中の最新市場動向に対応しながら、以下にあげるあらゆる形態の小型電気自動車の立ち上げに備えています。
- マイクロモビリティ: 電動自転車 (Eバイク)、電動キックスクーター
- 電動二輪/三輪車 (ePTW): eモペッド、eスクーター、eリキシャ、eモーターサイクル
- マイクロEV: 電気マイクロカー、低速電気自動車 (LSEV)、近隣走行用EV (NEV)、電気四輪車
- 200 V未満のバッテリーを搭載したその他電気輸送車 (電動フォークリフト、電動ゴルフカート、電気スクーターなど)
自動車 (乗用車) の要件とは対照的に、軽車両 (オンロードも多い) には異なる安全基準と資格基準が求められます。たとえば、最新のオートバイ規格では、車両自体よりもむしろオペレーターに大きな責任が課して、リスクを軽減しています。インフィニオンは、さまざまなエンド アプリケーションのミッション プロファイルを考慮し、この幅広いユースケースに最適な非自動車用 / 自動車用製品を提供しています。
従来の内燃機関を搭載した車両とは異なり、こうしたタイプの車両は、28 Vから168 Vのバス電圧を使うバッテリー技術によって駆動されます。異なるこれらのLEVタイプの共通点は、モーター インバーター/ドライブ、バッテリー管理システム、バッテリー充電器 / バッテリー充電ステーション / バッテリー交換ステーションです。さらに、小型電気自動車 (LEV) で人気が高まっているスマート機能や電子機器は、バッテリーサイズが大きくなることで可能になっています。
小型電気自動車 (LEV) のモーター制御ユニットの堅牢な設計とコスト最適化を実現するソリューション
|
軽電気自動車に使用されるモーターは、いかなる種類であっても、高信頼性、高効率で、効果的な出力重量比、出力サイズ比でなければなりません。インフィニオンは、モーター駆動の電子的ニーズに応える複数の製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンでは、軽電気自動車用モーター制御ユニット向けの幅広い半導体ソリューションを提供しています。 詳細 (セレクション ガイド、リファレンス デザイン、その他のシステム サポート) は、小型電気自動車に見られる一般的なモーター タイプに対応しています。
|
代表的なLEVモーター制御ユニット用のインフィニオン ソリューション
設計リソース
システム仕様 | Vbat = 24 V, 500 W |
Vbat = 48 V, 3 KW PMSM モーター |
Vbat = 96 V, 6 KW PMSM モーター |
Vbat = 48 V, 20 KW PMSM モーター |
MOSFET | BSC012N06NS | IPTC012N08NM5 | IPT039N15N5 | IPTG014N10NM5 |
マイクロコントローラー | IMC301A-F048/XMC1302-T038X-0032 | IMC301A-F064/ XMC1403-Q048X0200 AA | XMC1404-F064X0200 AA | XMC4700-F100K1536 AA/AURIX™ SAK-TC334LP-32F200F |
ゲートドライバー | 6ED2742S01Q* | 2ED2738S01G* | 2EDB8259F* | 2EDB8259F* |
位置/ 速度センサー | TLI49611MXTMA1 | TLE5012B E1000 | TLE5501 E0002 | TLE5501 E0002 |
電流センサー | TLI4971-A120T5-U-E0001 | TLI4971-A120T5-U-E0001 | TLE4972-AE35S5 | TLE4972-AE35S5 |
設計リソース | |
|
|
|
正確、安全、安心なバッテリー管理システム
![]() |
バッテリー管理システムを搭載したバッテリー モジュールは、電気自動車にとって極めて重要なサブシステムで、最高トルクや航続距離といった車両の性能を左右します。軽電気自動車に搭載される高効率のバッテリー管理システムは、ドレインソース間のオン抵抗が最も低いOptiMOS™とStrongIRFET™ MOSFETを利用することで、最大の短絡耐量、また連続動作においてきわめて低い導通損失を実現します。インフィニオンは、PSoC 4/6マイクロコントローラー ファミリーなど、バッテリー保護、モニタリング、セルバランシング用に幅広い製品を提供しています。 |
一般的なLEVバッテリー管理システム向けのインフィニオンのソリューション
設計リソース
システム仕様 | Vbat =36 V, 10 Ah~ 30 Ah PMSMモーター |
Vbat = 48 V, 15 AH~60 AH PMSMモーター |
Vbat = 72 V, 20 Ah~60 AH PMSMモーター |
Vbat = 96 V, 30 Ah~80 Ah PMSMモーター |
Vbat = 150 V, >150 Ah BLDC/PMSMモーター |
MOSFET | ISC010N06NM5 1.05mΩ |
IPTC015N10NM5 1.5mΩ |
IPT030N12N3 G 3mΩ |
IPT039N15N5 3.9mΩ |
IPT210N25NFD 21mΩ |
プリチャージ FET | IPD025N06N |
BSC070N10NS5 |
IPD110N12N3 G |
IPD200N15N3 G |
BSC600N25NS3 G |
マイクロコントローラー | CY8C4146/7AZI-S463 | CY8C4146/7AZI-S463 | CY8C4146/7AZI-S463 | CY8C4146/7AZI-S463 | CY8C4146/7AZI-S463 |
メモリ | S25FL512SAGBHIA10 | CY15B104QN-50SXAT | CY15B104QN-50SXAT | CY15B104QN-50SXAT | CY15B104QN-50SXAT |
認証チップ | SLE95401 | SLE95401 | SLE95401 | SLE95401 | SLE95401 |
ゲートドライバー | 2ED4820 | 2ED4820 | IRS4427S | IRS4427S | IRS4427S |
圧力センサー | -- | KP236N6165 | KP236N6165 | KP236N6165 | KP236N6165 |
BMS IC | TLE9012 | -- | 2x TLE9012 | -- | 4x TLE9012 |
トランシーバー | -- | -- | TLE9015 | TLE9015 | TLE9015 |
電流センサー | TLE4972 | TLE4972 | TLE4972 | TLE4972 | TLE4972 |
設計リソース |
詳細は、最大200 Vの高出力BLDC/PMSM/ACIMモーター制御をご覧ください
バッテリー充電ソリューションと交換ステーション
![]() |
LEVバッテリーの充電には、オンボード/オフボード充電器、バッテリー充電、バッテリー交換ステーションなど、電力や使用ケースの要件に応じてオプションがいくつかあります。
|
バッテリー充電、交換ステーション用3kW AC-DC整流器
機能ブロック | トポロジー | 製品カテゴリー |
製品ファミリー | 品番 |
バッテリー充電 | デュアルブーストPFC | PFCスイッチ | CoolMOS™ P7 | IPW60R037P7 |
PFCダイオード | CoolSiC™ G6 | IDH20G65C6 | ||
ゲートドライバー | EiceDRIVER™ | 2EDN7524F | ||
PFCコントローラー | ICE™ 3 | ICE3PCS01C | ||
HB LLC | LLCスイッチ (一次側) | CoolMOS™ CFD7 | IPW60R040CFD7 | |
ゲートドライバー | デュアルチャネル機能絶縁型MOSFETゲートドライバー | 2EDF7275F | ||
二次側同期整流 MOSFET | OptiMOS™ 5 | BSC093N15NS5 | ||
同期整流ゲートドライバー | 非絶縁型ドライバーIC | 2EDN7524 | ||
マイコン | XMC™ 産業用マイクロコントローラー ファミリー | XMC4200-F64k256BA | ||
QRフライバック | 補助電源コントローラー | CoolSET™ | ICE5QR2280AZ |
1.5kWオフボード バッテリー充電器 (電動原付/電動スクーター/電動バイク用)
機能ブロック | トポロジー | 製品カテゴリー |
製品ファミリー | 品番 |
バッテリー充電 | デュアル ブーストPFC | PFC スイッチ | CoolMOS™ P7 | IPW60R037P7 |
PFC ダイオード | CoolSiC™ G6 | IDH20G65C6 | ||
ゲートドライバー | EiceDRIVER™ | 2EDN7524F | ||
PFCコントローラー | ICE™ 3 | ICE3PCS01C | ||
HB LLC HV DCDC | LLCスイッチ (一次側) | CoolMOS™ P7 | IPW60R060P7 | |
逆極性保護 | OptiMOS™ 5 | BSC030N08NS5 | ||
ゲートドライバー | EiceDRIVER™ | IRS21814 | ||
共振コントローラー | ICE2 | ICE2HS01G | ||
マイコン | XMC™ 1400シリーズ | XMC1403-Q064X0200 AA | ||
QR フライバック | 補助電源コントローラー | ICE™ 5 | ICE5QR2280AZ |
250 W 250 W AC-DC e-Bike用オフボード バッテリー充電器
機能ブロック | トポロジー | 製品カテゴリー |
製品ファミリー | 品番 |
バッテリー充電 | PFC | コントローラー | 共振コンボPFC/LCCコントローラー | ICL5102 |
PFC スイッチ | CoolMOS™ P7 | IPA60R099P7 | ||
LLC HV DC/DC | HB スイッチ | CoolMOS™ P7 | IPA60R280P7 | |
同期整流スイッチ | StrongIRFET™ | IRFB4615PbF | ||
安全スイッチ | OptiMOS™ | IPD050N10N5 | ||
補助電源IC | ICE™ 5 | ICE5QR2280AZ |
低消費電力、高信頼性、セキュアな接続ソリューション
![]() |
インフィニオンのコネクティビティ ソリューションは、高い性能とエネルギー効率を損なうことなく、ユーザー/車両間の安全で信頼性の高い、中断のない通信を実現します: AIROC™ Bluetooth: CYW20829, PSoC™ 4 BLE, CYW20835, PSoC™ 63-BLE |
当社の磁気センサー、ホール効果センサー、マイクロコントローラーを使用して、ユーザーフレンドリーなHMIを設計してください
![]() |
高い耐久性と信頼性を備えた、使いやすいヒューマン マシン インターフェース (HMI) を設計することは、ドライバーの体験にとってきわめて重要です。インフィニオンの安全/制御センサーは、CAPSENSE™静電容量式センシング テクノロジーとともに、設計の複雑さを軽減します: ハンドルバーコントロール&セーフティセンシング: XENSIV™ TLE4964, XENSIV™ 493D |
![lev prototyping kit](/export/sites/default/_images/application/boards/Low-voltage-drives-scalable-power-demoboard-platform.PNG_1897160562.png)
インフィニオンの低電圧駆動スケーラブル パワー デモボードは、フォークリフトと小型電気自動車 (LEV) のプロトタイプを短期間で作成できるようモジュール式プラットフォームを提供します。
![EVAL_2KW_48V_CHAR_P7](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/Picture_EVAL_2KW_48V_CHAR_P7_small_02.jpg_868358168.jpg)
この2kW鉛蓄電池/リチウムイオン産業用充電器は、LSEVアプリケーションがターゲットです。評価ボードは、デュアルブーストPFC+ハーフブリッジLLC電源ソリューションを使用しています。インフィニオンの最新のCoolMOS™ P7 Superjunction MOSFETで、自然対流冷却を可能にします。
![](/export/sites/default/_images/application/banner/LEV-ASMC-training-key-visual.PNG_1923942671.png)
![eLearning Bidirectional PSFB](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_Bidirectional_PSFB_english_with_button.jpg_1787261563.jpg)
このeラーニングでは、設計変更や性能低下を招くことなく、双方向位相シフトフルブリッジを使用する方法を学びます。
![Forklifts](/export/sites/default/_images/product/power/Forklifts.JPG_1757708891.jpg)
このトレーニングのポイント
- フォークリフト市場が成長している主な理由、主なフォークリフトアプリケーションとその要件について説明します
- インフィニオンがワンストップ半導体サプライヤーである理由を説明します