轻型电动车
适用于电动车及其电池充电机的全面系统解决方案
在电动汽车市场中,轻型电动车(LEV)细分市场的重要性日趋显著。轻型电动车的吸引力部分在于其初始投资费用较低,同时,其运行与维护成本较符合购买者的预算要求。这些因素让全球各地大部分人口(甚至包括新兴市场)都有能力购买轻型电动车。轻型电动车的便捷性还在于,它能够通过标准电网进行充电。而且,最重要的是,它能满足越来越多的零排放法规的要求。
此外,轻型电动车(包括电动踏板车和电动自行车、电动三轮车和电动叉车、电动摩托车和低速电动汽车等各种轻型电动车)易于驾驶和操作,而且一般情况下,驾驶轻型电动车实际上无须申请驾驶执照。在未来几年,轻型电动车将引入传感器并经过改进,以实现当今众多高端电动车所具备的一些自动化智能功能。
LEV行业挑战及要求
尽管LEV近年来取得了成功,并且发展前景光明,但LEV应用在设计上面临一些挑战,工程师必须予以克服。这些挑战包括:
- 成本导向型细分市场
- 产品上市时间压力(尤其在新兴市场)
- 小尺寸要求
- 较长使用寿命预期
- 对即插即用型系统级解决方案的需求不断增长
- 电池续航时间和电源可扩展性有限
为了让设计师和LEV制造商能够应对这些挑战并满足市场需求,英飞凌提供了端到端系统级解决方案,该解决方案集硬件、软件和服务于一体,易于使用。
全面系统解决方案:LEV及电池充电机
英飞凌专注于开发全面系统解决方案,其广博的高品质半导体产品组合能够为成功的LEV设计提供所需的各种组件(例如,功率电子组件、控制器、安全组件、认证组件和传感器等)。英飞凌硅基解决方案是市场中最强大的解决方案,它具有优秀的品质因数(FOM)和无与伦比的性能,能够在确保坚固性和可靠性的同时,让材料清单更精简,从而使系统成本得到优化,因而是低功率密度和高功率密度应用的理想选择。英飞凌产品能够让您达到所需的集成化程度(取决于具体设计),从而帮您节省空间。此外,客户还明白,为达到严格的质量标准,他们可以依赖于英飞凌组件。
总而言之,选择紧凑、节能和经济的英飞凌解决方案,有助于缩短产品开发时间,从而缩短产品上市时间。如果对某些客户而言,成本的重要性超过性能,我们也可以提供成本优化型解决方案。
![](/export/sites/default/_images/application/banner/LEV-ASMC-training-key-visual.PNG_1923942671.png)
Key takeaways:
- What LEVs are and how they are categorized
- Know about Infineon’s complete system offering for LEVs
- Why to choose Infineon for your LEV system
![eLearning Bidirectional PSFB](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_Bidirectional_PSFB_english_with_button.jpg_1787261563.jpg)
In this eLearning you will learn how to use the bi-directional phase-shift full bridge without changing the design or lowering the performance.
![Forklifts](/export/sites/default/_images/product/power/Forklifts.JPG_1757708891.jpg)
In this training you will:
- Learn about the main reasons for the forklift market growth and the main forklift applications and requirements
- Discover why Infineon is your one-stop-shop semiconductor supplier