ヘアスタイリング機器に不可欠なソリューション
パワー、インターフェース、効率
インフィニオンの先進的なデジタル・プロセッシングとパワーソリューションの幅広いポートフォリオは、スマートで信頼性の高いヘアスタイリング機器に不可欠なすべてのコンポーネントを提供します。PSoC™ マイクロコントローラファミリーは、すべてのワイヤレス接続とユーザーインタフェース機能を1つのシンプルな統合ソリューションに統合しています。インフィニオンのCIPOS™ インテリジェント パワー モジュールは、異なるパッケージの幅広いクラスと広い電圧範囲により、市場で最もエネルギー効率の高いBLDCモーター駆動のためのソリューションを提供します。最先端の中低耐圧パワーMOSFETと組み合わせることで、インフィニオンの幅広い製品群は、最先端のヘアスタイリング技術を設計するためのワンストップリファレンスとして確立されています。
携帯性・耐久性を向上
3.7Vリチウムイオンバッテリーとよりコンパクトなデバイスへの明確な業界のシフトに伴い、高い出力電力レベルを効率的に維持することは日々難しくなっています。インフィニオンのOptiMOS™およびStrongIRFET™次世代低耐圧および中耐圧MOSFETにより、バッテリーから複数のユーザー機能に電力を供給できる長寿命デバイスの設計が容易になります。
ハイブリッドトレンドを実現
ヘアスタイリングのアプリケーションでは、ハイブリッドコンセプトがますます普及しています。ホットエアブラシやヘアカーラーなどの製品では、BLDCモーター、ブラシ付きDCモーターなどの発熱体をすべて同時に駆動させる必要があります。インフィニオンは、ブラシ付きDCモーター用の低耐圧IR MOSFET™ファミリーやBLDCモーター用のCIPOS™インテリジェントパワーモジュールなど、最高品質のモーター駆動制御ソリューションによって、迅速かつ容易な設計を可能にします。PSoC™ マイクロコントローラーは、コネクティビティとタッチインターフェースのためのインテリジェントで機敏なセントラルプロセッサでパッケージを完成させます。
Infineon has developed the CIPOS™ Micro IM241, a cutting-edge intelligent power module that combines high performance, compact design, and advanced thermal management. Watch this short training to get a first introduction!