Unentbehrliche Lösungen für Haarstyling-Geräte
Leistung, Benutzerkomfort und Effizienz
Mit einem umfassenden Portfolio an modernen Lösungen für die digitale Signal- und Datenverarbeitung und die Stromversorgung stellt Infineon alle wesentlichen Komponenten für das Design intelligenter und zuverlässiger Haarstyling-Geräte zur Verfügung. Die Familie der PSoC™-Mikrocontroller bietet eine einfache, integrierte Lösung, die alle Funktionen für Drahtlos-Konnektivität und Benutzerkomfort vereint. Das intelligente Leistungsmodul CIPOS™ von Infineon ist die energieeffizienteste Lösung für Antriebe mit bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) auf dem Markt. Diese Module gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Gehäuse, zudem unterstützen sie einen großen Spannungsbereich. In Kombination mit einer unübertroffenen Auswahl an Leistungs-MOSFETs für niedrige und mittlere Spannungsbereiche positioniert sich Infineon mit diesem breit gefächerten Angebot als Komplettanbieter für modernste Haarstyling-Technologie.
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Bessere Portabilität und längere Lebensdauer
Angesichts des in der Industrie deutlich wahrnehmbaren Trends hin zu 3,7-V-Lithium-Ionen-Akkus und immer kompakteren Geräten wird die Herausforderung, hohe Ausgangsleistungen bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad zu liefern, von Tag zu Tag größer. Mit den Produktfamilien OptiMOS™ und StrongIRFET™ von Infineon, die MOSFETs für niedrige und mittlere Spannungsbereiche der nächsten Generation bieten, wird die Entwicklung von Geräten, die einerseits über eine lange Lebensdauer verfügen und andererseits eine Vielfalt von Benutzerfunktionen batteriegestützt zur Verfügung stellen, stark vereinfacht.
Wegbereiter der Hybrid-Technologie
Hybrid-Konzepte werden bei Hairstyling-Anwendungen immer beliebter. Warmluftbürsten und Lockenstäbe werden in Zukunft mit bürstenlosen und bürstenbehafteten Gleichstrommotoren ausgestattet sein, die gleichzeitig mit den benötigten Heizelementen angesteuert werden müssen. Mit den Produkten von Infineon stehen Ihnen erstklassige Lösungen zur Motoransteuerung zur Verfügung, die Ihre Designarbeit beschleunigen und vereinfachen können: die Produktfamilie der Niederspannungs-IR-MOSFETs™ für Gleichstrom-Bürstenmotoren und die CIPOS™-IPMs für bürstenlose Gleichstrommotoren. Die Produktfamilie der PSoC™-Mikrocontroller vervollständigt das Gesamtpaket durch einen intelligenten, agilen Hauptprozessor zur Unterstützung von Konnektivität und einer Touch-Oberfläche.
Infineon has developed the CIPOS™ Micro IM241, a cutting-edge intelligent power module that combines high performance, compact design, and advanced thermal management. Watch this short training to get a first introduction!