Functional Safety


ISO 26262 – Funktionale Sicherheit (FuSi)

Zuverlässige Elektronik auf der Basis funktionaler Sicherheit

Funktionale Sicherheit im Automobilbereich – Wir vereinfachen mit unseren Sicherheitsrichtlinien und -services den Prozess zur Integration von Sicherheitsfunktionen.

Infineon bietet zur Unterstützung der sicherheitsrelevanten Systeme von heute und zukünftiger Fail-Operational-Systeme zuverlässige Elektronik als wesentliche Komponenten, die den Kunden dabei helfen, ihre Sicherheitsanforderungen auf Anwendungsebene zu erfüllen.  Hochintegrierte Systeme mit sicheren elektronischen Halbleitern sind für wichtige Anwendungsbereiche wie Konnektivität, Elektromobilität und automatisiertes Fahren mit hohem Automatisierungsgrad unerlässlich. Die Normenreihe ISO 26262 legt Anforderungen und Leitlinien für Produkte fest, die in Sicherheitsanwendungen für Kraftfahrzeuge integriert werden sollen.

Entdecken Sie die Produkte von Infineon mit ISO 26262-Klassifizierung

Mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Funktionale Sicherheit reagiert Infineon auf die zunehmende Komplexität und die strengen Anforderungen, die Projekte zur funktionalen Sicherheit kostspielig und zeitaufwändig  werden lassen. Wir stellen die notwendigen Produkte mit entsprechender Dokumentation und unterstützenden Informationen zur Verfügung, um die Integration zu erleichtern und den Aufwand auf der Ebene der Systemintegration zu reduzieren.

Nutzen Sie folgende Vorteile:

  • Innovative Lösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen im Automobilbereich
  • Verkürzung der Zeit bis zur Marktreife durch umfassende Sicherheitsdokumentation von ISO 26262-konformen Produkten
  • Weniger Aufwand bei der Systemintegration mit ISO 26262-konformen oder ISO 26262-fähigen Produkten
  • Großes Portfolio an ISO 26262-konformen Produkten bereits verfügbar
  • Neue Automobilteile entstehen in erster Linie im Rahmen eines ISO 26262-konformen Entwicklungsablaufs

Erfahren Sie mehr über zuverlässige Elektronik

Sicherheitskonformitätsstufen

ISO 26262-konforme PRO-SIL™-Produkte (Kennzeichnung PRO-SIL™ ISO 26262-compliant) erfüllen alle relevanten Anforderungen an Halbleiter, die in der Normenreihe ISO 26262 für Funktionale Sicherheit im Automobilbereich definiert sind.

Bei ISO 26262-fähigen PRO-SIL™-Produkten (Kennzeichnung PRO-SIL™ ISO 26262-ready) handelt es sich um QM-Produkte, die bei Anwendung gemäß ISO 26262:2018, Clause 8-13, Class II, Hardware Evaluation, in sicherheitsrelevante Anwendungen gemäß ISO 26262 integriert werden können.

Der von Infineon entwickelte Prozessrahmen Automotive Secured Compliance ist seit April 2022 vom SGS-TÜV Saar als prozesskonform mit ISO 26262:2018 zertifiziert. Diese Zertifizierung unterstreicht, wie wichtig uns die Funktionale Sicherheit im Automobilbereich ist.

ISO 26262-konforme PRO-SIL™-Produkte erfüllen alle relevanten Anforderungen an Halbleiter, die in der Normenreihe ISO 26262 für Funktionale Sicherheit im Automobilbereich definiert sind. Diese Produkte werden in Übereinstimmung mit einem projektspezifischen Sicherheitsplan entwickelt und folgen dem V-Modell (Entwicklungslebenszyklus einschließlich Verifikation und Validierung) von Infineon, der alle gemäß ISO 26262 erforderlichen Aktivitäten und relevanten Arbeitsprodukte umfasst.

Für ISO 26262-konforme PRO-SIL™-Produkte wird den Kunden ein Sicherheitshandbuch zur Verfügung gestellt. Dieses Handbuch enthält alle sicherheitsrelevanten technischen Details, die für eine geeignete Integration in sicherheitsrelevante Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. Sicherheitsanforderungen, die vom Produkt erfüllt werden, obligatorische Integrationsmaßnahmen (AoU – angenommene Verwendung) und Ergebnisse der durchgeführten Sicherheitsanalyse. Optional kann in Absprache mit Infineon eine FMEDA (detaillierte Ermittlung von Fehlerursachen und deren Auswirkung auf das System) bereitgestellt werden.

Infineon hat eine unabhängige Managementorganisation für Funktionale Sicherheit beauftragt, die den internen Lebenszyklus für ISO 26262-konforme PRO-SIL™-Produkte unterstützt und bewertet, ob alle in der Norm ISO 26262 definierten Ziele erreicht wurden und dies entsprechend nachgewiesen werden kann. In Absprache mit Infineon kann ein Sicherheitsnachweis für die Compliance-Argumentation im Hinblick auf Kundenanwendungen erstellt werden.

ISO 26262-fähige PRO-SIL™-Produkte sind QM-Produkte, die – mit zusätzlicher Unterstützung für Analyse und Bewertung durch Infineon – in ISO 26262-konforme, sicherheitsrelevante Anwendungen von Kunden integriert werden können, auch wenn sie nicht speziell gemäß ISO 26262 konzipiert oder entwickelt wurden.

Mithilfe der in den Abschnitten 8-13 und 8-14 der ISO-Norm 26262:2018 festgelegten Bedingungen können die Kunden feststellen, ob das Funktionsverhalten des betreffenden Produkts zur Erfüllung der auf der jeweiligen Anwendungsebene geltenden Sicherheitsanforderungen ausreicht. Im Allgemeinen unterstützen ISO 26262-fähige PRO-SIL™-Produkte die Hardwarebewertung (Hardware Evaluation) gemäß ISO 26262:2018, Clause 8–13, Class II.

Infineon stellt mit seinen Safety Application Notes (SAN) für ISO 26262-fähige PRO-SIL™-Produkte sicherheitsrelevante Anwendungshinweise zur Verfügung, die den Kunden als Hilfe beim Bewertungsprozess dienen sollen. Dabei handelt es sich um ein sehr wichtiges Dokument, das außerdem wertvolle Informationen zur Unterstützung der Integration der jeweiligen Komponente in das sicherheitsrelevante System des Kunden enthält. Es liegt zwar nach wie vor in der Verantwortung des Kunden zu beurteilen, ob die vorhandenen Produktdaten ausreichend und geeignet sind, um die Integration des Produkts in ein ISO 26262-konformes System zu unterstützen, aber die Informationen im SAN-Dokument bieten eine gute Hilfestellung zur deutlichen Verringerung des für die Bewertung erforderlichen Aufwands.

Die Marke PRO-SIL™ von Infineon wurde 2007 ins Leben gerufen, um den wachsenden Bedarf an Halbleitern zu decken, die für die Anforderungen der Funktionalen Sicherheit in Automobilanwendungen geeignet sind. Mittlerweile ist PRO-SIL™ ein Synonym für die sicherheitsrelevanten Produkte von Infineon im Automobilbereich.

Die PRO-SIL™-Produkte unterliegen keiner weiteren Klassifizierung. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um QM-Produkte (nicht ISO 26262-konform) mit potenzieller Eignung für Sicherheitsanwendungen. Diese Produkte wurden bei Infineon für den Einsatz beim Kunden einer Reihe von spezifischen Bewertungen in sicherheitsrelevanten Anwendungen unterzogen. Daraus werden zusätzliche Daten (z. B. Ausfallrate/Fehlerverteilung) sowie Datenblätter und Anwendungshinweise ermittelt, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Mithilfe der unterstützenden Dokumentation und den zugehörigen Informationen können sie gemäß ISO 26262-8:2018, Clause 13, Class I, Hardware Elements, auf geeignete Weise in nach ISO 26262 klassifizierte Anwendungen integriert werden.

Die QM-Produkte von Infineon bilden die Grundlage aller für die Automobilsicherheit klassifizierten Produkte von Infineon. QM-Produkte unterliegen keiner weiteren Klassifizierung (z. B. den ASIL-Stufen, die für nach ISO 26262 klassifizierte Produkte gelten), sondern werden gemäß den standardisierten internen Forschungs- und Entwicklungsprozessen von Infineon entwickelt.

Alle Produkte erfüllen die höchsten Qualitätsstandards für Anwendungen im Automobilbereich und sind nach AEC Q10x qualifiziert.

Bei Infineon bedeutet Qualität im Automobilbereich hohe Zuverlässigkeit und robustes Design über den gelten Industriestandard hinaus.

Klassifizierung der Automobilprodukte von Infineon

                             Produktklassifizierung im Vergleich zur Normenkonformität

Produktklassifizierung

Konformität mit IATF 16949

(Infineon-Entwicklungsprozess)

Konformität mit ISO 26262

ISO 26262

Clause 8-13
Class I möglich

ISO 26262

Clause 8-13
Class II möglich

ISO 26262

Clause 8-14 möglich

QM-Produkte

X

 

Kundenspezifisch

   

PRO-SIL™-Produkte

X

 

X

   

PRO-SIL™
ISO 26262-ready

X

   

X

X

PRO-SIL™
ISO 26262-compliant

X

X

     

Videos

  • In diesem Video wird gezeigt, warum das große Portfolio an Pro-SIL-Produkten von Infineon die richtige Wahl ist, wenn es um sichere, zuverlässige Systeme geht.
  • Sie erfahren am Beispiel der elektrischen Servolenkung (EPS), wie Infineon bei der Analyse von Sicherheitssystemen vorgeht.