Head-Unit
Infineon bietet breite Produktpalette für das Design von Head-Units für Infotainment-Systeme der nächsten Generation
Infotainment-Systeme im Automobil bieten mittlerweile ein vielfältiges Benutzererlebnis. Intelligente Benutzerschnittstellen (HMIs), beispielsweise Touchscreens, die auf die leichteste Berührung reagieren, exakte Spracherkennung und leistungsfähige Gestenerkennung, zählen für die Kunden zu den entscheidenden Faktoren bei der Wahl eines neuen Fahrzeugs. Ununterbrochene Konnektivität an allen Tagen und rund um die Uhr ist für die Menschen heute unerlässlich. Ermöglicht wird dies durch drahtlose Verbindungen (Mobilfunk, Wi-Fi und Bluetooth®) in Kombination mit Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten und der Privatsphäre und zur Abwehr von böswilligen Angriffen auf das Fahrzeug in der Umgebung, in der es vernetzt ist. Außerdem genügt jetzt ein einziges USB-C-Kabel, um zur gleichen Zeit ein mobiles Gerät aufzuladen und Daten zwischen dem mobilen Gerät und dem Host-System zu übertragen.
Mit dem umfangreichen Produktportfolio von Infineon, zu dem HMI-Controller und Sensoren, Wi-Fi- und Bluetooth®-SoCs, USB-C-Controller, Sicherheits-ICs, Speicherlösungen und Leistungsbausteine gehören, schafft Ihr Design den Sprung in die nächste Generation, in der den Autofahrern und Insassen höchst intuitive, leistungsfähige Infotainment-Lösungen zur Verfügung stehen, während gleichzeitig eine robuste, kontinuierliche Fahrzeugvernetzung gewährleistet ist.
Systemvorteile mit den Lösungen von Infineon:
- Umfangreiches Produktportfolio zur Steigerung der Flexibilität beim Design;
- Skalierbare Lösungen zur Unterstützung einfacher bis hoch komplexer Systemdesigns bei optimierten Systemkosten;
- Branchenweit führende Leistungsfähigkeit der Produkte für innovative Systemdesigns, die den Kunden einen Wettbewerbsvorteil bieten;
- Integrierte, in Automobilqualität gefertigte Lösungen gewährleisten höchste Zuverlässigkeit der Kundendesigns.

Mit dem weltweit größten Portfolio an Touchscreen-Lösungen decken die Patente von Infineon alle Kategorien ab: Vom Design von Touch-Panels über Sensor-Anwendungen mittels Erkennung von Eigen- und Gegenkapazität, Erfassungsverfahren, Störfestigkeit bis hin zur Nachverfolgung von Fingerbewegungen (Finger-Tracking) ist jede wichtige Innovation im Bereich der Berührungserkennung vertreten. Als Marktführer bei Touchscreen-Anwendungen können wir auf neue Herausforderungen und Markttrends mit wirklich innovativen Lösungen reagieren.
Hier erfahren Sie mehr über Touchscreen-Lösungen für den Automobilbereich.
Produktempfehlungen
PSoC® 4-Mikrocontroller |
||||
PSoC™ Automotive Multitouch-Touchscreens |

Infineon ist Marktführer bei RSDB-Lösungen (Real Simultaneous Dual Band), die Funktionen für einen gleichzeitigen Betrieb im 2,4-GHz- und im 5-GHz-Band sowie MIMO-Unterstützung (Multiple-Input/Multiple-Output) bereitstellen. RSDB-Lösungen bieten die zur Unterstützung komplexer Anwendungsfallszenarien für Fahrzeuge erforderliche Bandbreite und Softwarearchitektur und ermöglichen Kombinationen aus gleichzeitigen Zugangspunkt-, Basisstations- und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
Hier erfahren Sie mehr über die für den Einsatz im Automotive-Bereich geeigneten AIROC™ WiFi-Kombinationen sowie Bluetooth®-Geräte.
Empfohlene WiFi- und Bluetooth®-Produkte für Head-Unit-Designs:
AIROC™ Wi-Fi/Bluetooth®-Kombinationen für den Automobilbereich |
CYW89459 |
AIROC™ Wi-Fi für den Automobilbereich |
CYW89273 |
Bluetooth® 5.0-SoC |
CYW89820 |

Die Produktfamilie der EZ-PD-CCGx-Controller für den Automobilbereich umfasst programmierbare, hoch integrierte Typ-C- und PD-Controller für intelligente, fahrzeuginterne Ladegeräteanschlüsse (Head-Units, Rücksitz-Ladegeräte und Rear Seat Entertainment-Systeme). Die Automotive-Controller von Infineon sind alle nach AEC Q100 qualifiziert.
Hier finden Sie einen Überblick über die verfügbaren Designressourcen und Funktionen.
Empfohlene USB-C-Controller-Produkte:
USB-C Port Controller |
CYPD7291-68LDXS (CCG7D) |
Die parallelen NOR-Flash-Speicher und die seriellen NOR-Flash-Speicher von Infineon sind für Infotainment-Systeme ideal geeignet. Sie verfügen über die im Automobilbereich bewährte MirrorBit™-Technologie, durch die Datenintegrität gewährleistet ist. Zudem sind sie robust genug für die häufigen Schreibvorgänge während der Lebensdauer des Produkts. Außerdem ermöglichen sie einen schnellen Systemstart und bieten unterschiedliche Leistungsdichten – so lässt sich das System auf die gewünschte Plattform skalieren.
Die NOR-Flash-Speicherlösungen von Infineon sind nach AEC-Q100 Grade 1 bis 3 qualifiziert und erfüllen somit die Automobilstandards für einen breiten Arbeitstemperaturbereich. Nutzen Sie bei der Suche nach dem benötigten Produkt unsere Produktauswahlfunktion.
FRAM-Speicher für den Automotive-Markt erlaubt schnelle Schreibvorgänge bei voller Schnittstellengeschwindigkeit. Bei FRAM-Speichern treten keinerlei Schreibverzögerungen auf, und die Daten sind sofort persistent. Herkömmliche Permanentspeicher arbeiten mit Verzögerungen von 5 Millisekunden oder mehr, bevor die Daten persistent werden. Bei einem Stromausfall gehen noch nicht gespeicherte Daten verloren, es sei denn, das System verfügt über einen zusätzlichen Kondensator oder eine Batterie zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung, bis die Daten gespeichert sind.
FRAM-Speicher zeichnet sich durch eine schier unbegrenzte Dauerbeständigkeit von 100 Billionen Lese-/Schreibzyklen aus. Herkömmliche Permanentspeicher weisen typischerweise eine Dauerbeständigkeit von weniger als 1 Million Zyklen auf, was die Entwickler dazu zwingt, komplexe Routinen für den Verschleißausgleich einzusetzen und eine bis zu 4x höhere Dichte zu nutzen, um die Lebensdauer dieser Speicher zu verlängern.
HyperRAM 2.0 von Infineon ist Hochgeschwindigkeits-DRAM-Speicher (Dynamic RAM) mit geringer Pin-Anzahl und Self-Refresh zum Einsatz in leistungsfähigen Embedded-Systemen, die einen Erweiterungsspeicher benötigen. HyperRAM 2.0-Speicher bietet HyperBus™- und Oktal-SPI-Schnittstellen, die auf den älteren Funktionen von Speichern für parallele und serielle Schnittstellen aufbauen. Vorteile dieses Speichertyps: verbesserte Systemleistung, einfaches Design sowie geringere Systemkosten.
Empfohlene Speicherprodukte:
NOR-Flash-Speicher | S26HS512TGABHM010 | S25HL512TDPBHB010 | S25FL064LABBHB020 | S25FL128LAGBHB020 |
FRAM-Speicher | CY15B256Q | CY15B128Q | CY15B064Q | CY15B102QN |
HyperRAM-Speicher | S27KL0642GABHA020 | S27KL0643GABHB020 | S70KL1282GABHB020 | S70KL1283DPBHB020 |
Die XENSIV™-MEMS-Mikrofone setzen einen neuen Leistungsstandard und überwinden die bisherigen Beschränkungen in der Audiosignalkette. Die Produkte benötigen zuverlässige, an das System angepasste, hochempfindliche Mikrofone. Damit ein Sprachsystem gut funktioniert, muss das Mikrofon hochwertige Rohdaten liefern, die dann von den Sprachverarbeitungsalgorithmen des Hauptsystems weiterverarbeitet werden.
Infineon ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Integration dieser Funktionalität in Ihr Design, sodass Sie Ihr Produkt zügig auf den Markt bringen können. Testreihen sind ohne Verzögerungen durchführbar.
Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Infineon für intelligente Lautsprecher (Smart Speakers) und unser Partnernetzwerk mit sofort einsatzbereiten Kits. Lassen Sie sich bei Ihren Designs von uns mit MEMS-Mikrofonplatinen unterstützen. Informieren Sie sich ausführlich über die verfügbaren MEMS-Mikrofonkomponenten und Produktbeispiele.
Weitere Dokumente
Datenblatt
Erste Schritte, Anwendungshinweise
Kurzübersicht über die Produktfamilien

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates

Description:
- Identify common security threats to modern cars
- Understand how OPTIGA™ TPM can help automotive systems achieve a high level of security and their applications in different use cases in various host environments