太阳能系统解决方案

完整太阳能解决方案的领先产品

英飞凌拥有综合产品组合,可为太阳能应用提供最佳效率和可靠性。英飞凌的超结 MOSFET、 沟槽栅 + 场终止 IGBT、 无铁芯变压器驱动器等尖端技术与丰富的经验和最高的品质相结合,确保在太阳能领域的领先地位。最新添加基于 ARM® Cortex™-M4 的 MCU 支持轻松高效的设计。

太阳能转换有三项独特要求:

  • 系统成本低:逆变器制造商会在系统级别上不断优化价格与输出功率比。
  • 系统效率: 效率是实现投资回报的关键。
  • 可靠性: 串式逆变器寿命达到 5 年以上,微型逆变器和优化器寿命达到 25 年。

英飞凌借助最优秀的半导体解决方案满足上述太阳能要求。

系统成本低

  • 增加开关频率降低感性器件、外壳和冷却等成本。
  • 英飞凌下一代 CoolMOS™ C7 和 IGBT TRENCHSTOP™ 5 开关损耗低,支持更高的开关频率。
  • CoolMOS™ P6 和 TRENCHSTOP™ 5 提供更佳的性价比。

效率

  • CoolMOS™ C7 提供行业中最高的硬开关效率, CoolMOS™ CFD2 和即将推出的英飞凌 CoolMOS™ P6 为基于软开关的逆变器在整体功率段提供优化效率。
  • 与相同封装相比,英飞凌新 OptiMOS™ 拥有最低的 R DS(on),栅极电荷比竞争产品低 50%并且为整体功率段提供最高的效率。

可靠性

  • 英飞凌在 硅与碳化硅设备和 功率模块生产领域拥有丰富的经验,可达到极高的可靠性
  • 使用无铁芯变压器技术的驱动 IC 和电路板 (EiceDRIVER™) 提供隔离安全性和极高的稳定性。
  • 英飞凌 PressFIT 安装技术提供最高的接触可靠性
8:05

Storing solar energy at home

New technology from Infineon promotes the adoption of renewables by enabling solar energy to be stored efficiently