OptiMOS™ 6 120 V
概要
完全最適化された最高クラスの性能を備えたパワーMOSFET (120 V)
インフィニオンのOptiMOS™ 6パワーMOSFETファミリー120 Vは、ハードスイッチとソフトスイッチの両アプリケーション、また、高スイッチング周波数および低スイッチング周波数に適しており、ノーマルレベルとロジックレベルが利用可能です。産業用電源、ソーラー、充電器、低電圧モータ制御、電動工具など、さまざまなアプリケーションで使用できます。
- 業界で最も低いRDS(on) (120 V)
- スイッチング損失、導通損失において最適なバランスを実現し、様々なアプリケーションに対応
- 150 V不要時にRDS(on)やFOMを低減
- パッケージの幅広い選択肢: FRグレード4のSMD、IMS PCB、上面冷却、THD
- 産業用認証とTj_max = 175°Cにより優れたパワーハンドリングと堅牢性を実現
- 高効率
- 高い電力密度
- 高いシステム信頼性
- デバイスの効率化により、冷却の手間を低減し、並列デバイスの必要個数の削減でコスト削減
- 異なるPCB素材を柔軟に選択できることによるコスト削減
製品
サポート