車載用MOSFET AEC-Q101を超える車載アプリケーション向けのNチャネル、Pチャネル、およびデュアルチャネルMOSFETをカバーする幅広いパワーMOSFET
エンジニアや自動車メーカーは、インフィニオンの車載用パワーMOSFETなどの高品質製品を使用することで、MOSFET関連の故障を最小限に抑えることができます。お客様の成功や全体的な交通安全に対するインフィニオンの取り組みは、当社の名を冠したすべての車載用MOSFETがAEC-Q101をはるかに超える最高の品質基準を維持しているという事実により証明されています。
インフィニオンの車載認定済みOptiMOS™パワーMOSFETの製品ラインアップは、20 V〜300 Vのベンチマーク品質、多様なパッケージ、および0.55 mΩまでのRDS(on)を提供します。CoolMOS™スーパージャンクションMOSFETは、SMDおよびスルーホールパッケージの300 V〜800 Vの完全な車載認定製品を提供します。
インフィニオンは、最先端のMOSFET技術、優れた品質、堅牢なパッケージにより、継続的に優れた性能を備えた最新の車載用MOSFET製品を提供しています。
- トレンチ技術を使用した優れたRDS(on)性能
- 標準パッケージで最高の電流耐量
- 最小のスイッチングおよび導通損失
- 堅牢なパッケージ技術
インフィニオンの車載用MOSFETは、ポンプ、ファン、換気、シート調整、サンルーフなどの幅広いアプリケーションでモーターを駆動するのに使用されます。また、電動パワーステアリング(EPS)、電動ブレーキ、インジェクションシステムなどの安全性が重視されるアプリケーションでも使用されています。さらに、オンボード充電器、HV / LV DC / DCコンバーター、バッテリー管理システム、およびインバーターのスイッチとして機能します。
重要なポイントは、インフィニオンはあらゆる車載アプリケーション向けに、最適なパッケージに最適なMOSFETを取り揃えていることです。
インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラ、その他必要な半導体ソリューションと組み合わせて、数十年にわたる専門知識に基づいて開発された幅広い車載用MOSFETを提供しています。
インフィニオンの幅広い車載用MOSFETラインアップには、さまざまなパッケージのPチャネルMOSFETおよびNチャネルMOSFETがあります。アプリケーションの要求に応じて、要件に合ったシングル、デュアルハーフブリッジ、および上面冷却パッケージをお選びいただけます。
インフィニオンは、OptiMOS™ -P2およびGen5の技術を採用したリード付きパッケージの車載用PチャネルパワーMOSFETの幅広い製品ラインアップを提供しています。
インフィニオンの車載用PチャネルMOSFETのラインアップは、30 V、40 V、55 V、150 Vの製品があり、40 Vでは世界最小のRDS(on)と最高の電流耐量を備えています。さらに、アバランシェ電流に対応しています。
インフィニオンのMOSFETは、さまざまなパッケージで入手可能な車載用NチャネルMOSFETのラインアップを取り揃え、究極の設計柔軟性を提供し、お客様の幅広いニーズに対応します。3 mm x 3 mmから始まり、10 mm x 15 mmのサイズまで、アプリケーションのニーズに適したMOSFETを見つけられます。
さらに、40 Vモータ駆動アプリケーション向けに新たにリリースされたハーフブリッジ パッケージと、最高電力密度アプリケーション向けの最新の上面冷却10 mm x 15 mmは、こうした特別な要件に対応する製品ラインアップを取り揃え、冷却製品のスペースと追加コストをそれぞれ削減します。
シリコンカーバイド (SiC) MOSFETは、車載アプリケーションに高い効率と信頼性を提供します。インフィニオンの幅広い車載用SiC MOSFETには、シリコンカーバイドCoolSiC™ MOSFET、シリコンカーバイドMOSFETディスクリート、シリコンカーバイドCoolSiC™ MOSFETモジュールなどがあります。
自動車業界向けのこれらのSiC MOSFETは最適な性能と最高の動作信頼性を提供し、スペースと重量の両方を削減します。
車載アプリケーションにおいてMOSFETは、ボディエレクトロニクス、パワートレイン、シャーシと安全、自動車セキュリティ、電気駆動ドレイン、インフォテインメントシステムで使用されます。
アプリケーション別の全自動車ソリューションの詳細については、当社の車載アプリケーションのページをご覧ください。
デュアルSSO8ハーフブリッジ
デュアルSSO8 5x6 mm2 パッケージは、単一負荷に最適です。ブリッジアプリケーションの場合、デュアルMOSFETを使用したルーティングは複雑で、大きなPCB面積が必要です。さらに、デュアルSSO8パッケージの定格電流は20 Aに制限されています。
内蔵のハーフブリッジを使用すると、ブリッジアプリケーションの配線が強化されるため、PCB面積が大幅に削減されます。新しく設計されたハーフブリッジは、最適化されたOptiMOS™6テクノロジーを使用しています。このラインアップは、3.0 mΩから7.0 mΩまでの広いRDS(ON)を備え、データシートの電流定格は60 Aに向上しています。
潜在的なアプリケーション:モーター制御、ウィンドウリフト、BCM (ボディコントロール モジュール)、パーキングブレーキ、シートコントロールモジュール
製品の主な機能:
- 統合ハーフブリッジSSO8 (5x6)
- 5x6 mm2 フットプリントの削減とB6アプリ用に最適化されたレイアウト
- スイッチングと電力損失に最適化された最新のOptiMOS™6 40V
- パッケージ コード
- 低電力および中電力駆動アプリのコスト効率
- 銅クリップはんだ付け
- ブリッジアプリケーションのルーティングが強化され、PCB面積が大幅に増加
- RDS(ON) の範囲 3.0 mΩ から 7.0 mΩ
- データシートの定格電流が60Aに向上
Product |
max RDS(on) [mΩ] |
ID [A] |
Qg (typ) [nC] |
LL/NL |
3.0 |
60 |
27 |
LL |
|
3.1 |
60 |
24 |
NL |
|
4.5 |
60 |
15 |
LL |
|
5.0 |
60 |
12.5 |
NL |
|
6.3 |
45 |
10 |
LL |
|
7.0 |
45 |
8.9 |
NL |
インフィニオンは、将来の車載アプリケーション向けに、OptiMOS-5™ 40 VおよびOptiMOS-6™ 40 Vを搭載した最新の7x8mm²の高出力リードレスパッケージとしてsTOLLを発表しました (JEDECの名称はMO-319、IECの名称はHSOF-5)。
インフィニオンの車載用MOSFETは、自動車メーカーと消費者が今日および将来において何を必要とし、何を期待しているかを正確に把握しているため、AEC-Q101認定基準を超えた品質を提供しています。 規格はそれ自体で価値がありますが、それだけでは十分ではありません。
私たちの選択の理由は、AEC-Q101の弱点を調べることによって明らかになります。 一つには、この規格は、非典型的または厳格なミッションプロファイルをカバーしておらず、製造プロセスの経時的な安定性を追跡していません。 さらに、10,000未満のdpmは考慮されません。 それに比べて、インフィニオンの車載用MOSFETはより堅牢で、0.1未満の可能な限り低いdpmレートを実現しています。
インフィニオンがAEC-Q101を超えるのはなぜですか? 高い品質基準を維持することは、規格をはるか超えることを意味するとしても、私たちの組織全体に浸透している考え方だからです。この場合、規格以上であるということは、CO2排出量が少ないので、よりクリーンになり、(半) 自動運転機能のおかげでより安全な車を作れるということです。当社の確かな製品認定プロセスは、自動車メーカーが最も信頼性の高い性能を享受することを保証します。
インフィニオンの車載用パワーMOSFETの次なるレベルのメリット
最先端の技術と堅牢なパッケージングを組み合わせることで、インフィニオンのMOSFETはさまざまな車載アプリケーションでクラス最高の性能を保証します。 しかし、それだけではありません。お客様とその顧客は、以下の利点も享受します。
インフィニオンは、以下を提供することで設計プロセスをサポートします。
- 評価ボード
- 基板設計データ
- シミュレーションモデル
- シミュレーションツール
また、インフィニオンMOSFETフォーラムのインフィニオンコミュニティにさらなるサポートを依頼することもできます。 フォーラムに直接アクセスするには、ここをクリックしてください。
- データシートに記載されているさまざまなタイプの設定を理解します
- ジャンクション部対周囲の熱抵抗値、電力損失、静的直流電流を計算できるようになります
- 電気自動車に必要なコンバータの概要を理解します
- 降圧モードと昇圧モードの2象限コンバータトポロジーと、センタータップ整流トポロジーのハーフブリッジコンバータを解析します
- インフィニオンの車載用MOSFETデータシートを知る
- ドキュメント内のパラメーターと図の理解を深め、デバイスの制限と機能をより適切に評価するのに役立ちます
- 燃料供給内燃機関からフルバッテリー電気自動車への移行と、主な48 V駆動アプリケーションについて学びます。
- さらに、インフィニオンの48 Vアプリケーション向け包括的なMOSFETラインアップとそのサポート材料の概要をご覧ください。
- 上面冷却、その用途と利点に精通している
- TOLTパッケージを最大限に活用する方法をご覧ください
このトレーニングでは、TOLGを使用する利点と、このパッケージの対象となる産業用および車載用アプリケーションについて説明します。 また、現在利用可能なポートフォリオを一覧表示し、パッケージを使用することで何が得られるかを説明します。
- 48Vマイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)アプリケーション向けのインフィニオンの幅広いMOSFETセレクションの詳細
- インフィニオンが40V MOSFET市場での地位を強化している理由と方法を理解し、インフィニオンの最新の60V MOSFETに精通してください
- インフィニオンのゼロディフェクトアプローチと、車載MOSFETの認定に関してインフィニオンが要件をどのように超えているかをご覧ください
- 製品寿命の延長とランダムな故障の数の削減を目指すインフィニオンのゼロディフェクトアプローチの両方の側面を、それぞれを詳細に調査することで理解してください。
パワーMOSFETの代替品をお探しですか? インフィニオンが何をご提供できるかお知りになりたいですか?かつてないほど簡単になりました。